コンテンツにスキップ

電気制御 piFLOW®fc

電気制御ユニットは、Piabが開発したソフトウェアをベースにバキュームコンベアの機能を制御するユニットです。ユーザーフレンドリーなHMI(Human Machine Interface)を操作して、コンベアの様々な設定を行うことができます。この制御ユニットは、電気式空圧レギュレーター(Electro Pneumatic regulator :EP)を備えた(もしくは備えていない)バルブユニットと一緒に使用します。電気式空圧レギュレーターを備えたバルブユニットは、piFLOW®tコンベアとpiGENTLE™を利用して壊れやすい物を搬送する場合に使用されるものです。電気制御ユニットは、CEマーク取得済みです。

詳細を見る

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。