BXP(BX_PまたはB_XP)は、多孔質材のワークを安全にハンドリングし、高さ調整が効くように設計されたサクションカップシリーズです。幅広い用途でご使用いただけるよう、本シリーズは様々なサイズが用意されており、ベローズ段数、リップの種類も選択可能です。 「B-数字-XP」は標準的なベローズの型式です。「BX-数字-P」はベローズが追加された型式です。バラつきが大きい用途で柔軟性を高めるには、ベローズ段数が多いほうが適します。
詳細を見るThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?