コンテンツにスキップ

製品を探す
Item no: S.ECX

Suction cup ECX

PiabのECX36エッグカップは、金属検出はできませんが、透明な食品グレードのシリコンで製造されています。安定した設計に加え、搬送物のリリースを容易にコントロールできます。これにより、玉子を傷つけるリスクを最小限に抑えることができるため、高速でのアプリケーションが可能になります。オペレーションに必要な真空度が低くて済むため、エネルギーを節約できます。さらに、ハンドリング時の玉子のヒビ割れを防ぎ、卵白の漏れを防止して清掃の必要性が低くなります。その反面、エッグカップ自体の清掃は簡単で、しかも洗剤および超音波洗浄をしても長持ちします。

詳細を見る
構成する

This is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.

特長

Show all (7)

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。