BGXカップは薄いフィルムバッグのピッキング用に特別に開発されました。リップ部分は薄く設計されており、低真空度においても吸着面をしっかりと密閉します。このカップは青色のシリコン材質で作られています。この材質は、FDAおよびEU規格に準拠し、食品に直接触れることが認められています。高温/低温どちらの環境下にも適します。一体型設計により、高速ロボットアプリケーションにおいても、安全かつ安定したピッキングを実現します。2段ベローズにより、ワークのピッキング時に高さの違いや凹凸面に対して補正が効き、安全で強力なグリップを確保できます。サイズは3種類、アルミ製のプッシュインフィッティングは6種類から選択可能です。個々の要件に合わせて構成することができ、袋物のハンドリングのオートメーション化とピッキング速度向上に貢献します。
詳細を見るThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?