スプルーカッター
MR10 Hand Actuated Nipper Body
比較
製品を探す
比較
Item no: 0214541
4 種類
MR10 Hand Actuated Nipper Body
詳細を見る
折りたたむ
在庫確認
見積依頼
Downloads
Share via Email
種類
0214541
MR10 Hand Actuated Nipper Body
比較
0214542
MR20 Hand Actuated Nipper Body
比較
0214543
MR30A Hand Actuated Nipper Body
比較
0214540
MP35A Hand Actuated Nipper Body (Heavy duty)
比較
Show all (4)
Show less
仕様
Imperial
Metric
一般
代用アイテム数
E16004100
重量, 最大.
150 g
空気消費量
116 Nl/s
Blade category
I
重量
248 g
径
36 mm
長さ
124 mm
ネジ
G 1/4 in
ダウンロード
データシート
MR10 Hand Actuated Nipper Body
取扱説明書
カタログ
Robotic Gripping Catalog 2020
自動車産業向け製品