コンテンツにスキップ
アカウントの作成
アカウントの作成
日本語 (日本)
Piabについて
キャリア
お問合せ
サポート
比較
地域の代理店を探す
製品 & ソリューション
製品 & ソリューション
真空ポンプおよびエジェクター
表示
分散型真空エジェクター
逆止弁付き分散型真空エジェクター
真空エジェクターとサクションカップの組み合わせ(VGS™)
コンパクトなモジュール式真空エジェクター
真空エジェクター/ポンプ(クラシック)
耐薬品性真空エジェクター/ポンプ
真空カートリッジ/カスタム統合
真空エジェクター/ポンプ用アクセサリー
サクションカップおよびソフトグリッパー
表示
モジュール式サクションカップ
ソフトグリッパー
円形サクションカップ
楕円サクションカップ
長方形サクションカップ
サクションカップ用アクセサリー
ロボットアームエンドツール(EOAT)コンポーネント
表示
自動車のプレス工場、車体工場、組立工場
プラスチック射出成形
ロボットおよび協働ロボット(コボット)用グリッピングソリューション
表示
協働ロボット用グリッパー
Kenos®真空グリッピングシステム
カスタムラインソリューション
システムおよびソリューションアクセサリー
表示
制御バルブ
圧縮空気レギュレーター
センサーおよびスイッチ
バキュームフィルター
粉体搬送用バキュームコンベア
表示
piFLOW®p SMART - 自動真空搬送
piFLOW®p-プレミアム
piFLOW®t-緩やかな真空搬送
piFLOW®am - 3Dプリンターの材料真空搬送
piFLOW®fc-汎用性の高い真空搬送
piFLOW®f - 食品業界用
piFLOW®i-一般産業用真空搬送
スペアパーツおよびアクセサリー
業界
業界
Battery Production
プラスチック
表示
射出成形
ディゲート/カッティング
プラスチック部品の取り出し
化学
表示
乾燥剤
包装機への供給
洗剤
混合機への供給
打錠機への供給
粉体の回収
包装機への供給
自動車
表示
プレス工場
金属板のデスタッキング
金属板のプレス機間搬送
エンドラインでの金属パネルのラッキング
車体の組み立て
アンダーボディ、エンジン、トランクルーム組み立て
ボディサイドとフレームの組み立て
クロージャー、ヘミングステーション、インナーおよびアウター部品組み立て
自動ラッキング、積み降ろし、組み立て
部品のピッキング、キッティング
最終組み立て
ドア on/off エルゴノミックツール
ガラスの組み付け
ガスタンクの組み付け
外装、内装部品の組み立て
部品のピッキング、キッティング
プラスチック成形工場
プラスチック部品のディゲート
プラスチック部品の取り出し
テーラードブランク
金属板の積み降ろし
食品・飲料
表示
インスタント食品
混合機への供給、混合機からの供給
製品の回収
包装機への粉体供給
コーヒー
粉砕機への供給、粉砕機からの供給(焙煎コーヒー豆)
焙煎機にコーヒー生豆を供給
コーヒーの包装
コーヒー豆、または粉末の回収
コーヒー生産
スナック菓子
ペットフード
混合機への供給、混合機からの供給
押出成形機への供給、押出成形機からの供給
包装機への供給
不良品の回収
栄養補助食品
栄養補助食品を直接ピッキング
ファイバードラムおよびバーレルからの搬送
混合機への供給、混合機からの供給
粉砕機への供給、粉砕機からの供給
ふるい機への供給、ふるい機からの供給
金属検知機への搬送、金属検知機からの搬送
カプセル充填機への供給、カプセル充填機からの供給
錠剤コーティング機への供給、錠剤コーティング機からの供給
打錠機への供給、打錠機からの供給
粉体の回収
粉体の包装
栄養補助食品の搬送
菓子およびキャンディー
食品を直接ピッキング
ふるい機への供給、ふるい機からの供給
混合機への供給、混合機からの供給
打錠機への供給、打錠機からの供給
粉体の回収
包装機への製品供給
製パン材料
混合機への供給、混合機からの供給
調味料散布装置への供給
包装機への供給
製品の回収
食品を直接ピッキング
製薬
表示
粉末
カプセル充填
ふるい機への供給、ふるい機からの供給
粉砕機への供給、粉砕機からの供給
混合機への供給、混合機からの供給
流動層乾燥機への供給、流動層乾燥機からの供給
反応釜への供給
ファイバードラムおよびバーレルからの搬送
粉体の回収
粉末の包装
錠剤、カプセル
打錠機への供給、打錠機からの供給
錠剤コーティング機への供給、錠剤コーティング機からの供給
カプセル充填機への供給、カプセル充填機からの供給
包装機への供給
金属検知機への搬送、金属検知機からの搬送
錠剤、カプセル、材料の回収
積層造形(3Dプリント)
表示
金属積層造形(3Dプリント)
プリンターへの金属粉末の供給
ふるい機/ホッパーへの金属粉末の供給
プリンターから金属粉末の回収
積層造形(3Dプリント)
物流・倉庫
表示
Eコマースと自動倉庫
オーダーピッキング / ビンピッキング / ランダムビンピッキング
パレタイジングとデパレタイジング
パレットハンドリングとポジショニング
スリップシートのハンドリング
トレーとオープントップコンテナ
ボックスとコンテナ
袋物のハンドリング
イントラロジスティクス
オーダーピッキング / ビンピッキング / ランダムビンピッキング
ロボットによるピックアンドプレース、包装
SMDロールのハンドリング
キッティング
包装
表示
パレタイジング/デパレタイジング
パレットハンドリングとポジショニング
スリップシートのハンドリング
トレーとオープントップコンテナ
ボックスとコンテナ
袋物のハンドリング
カートン組み立て、トレー成形
トレーの成形、トレーのロード/アンロード
ロータリーカートンフィーダー
ケース/カートンの組み立て、蓋の開閉
箱、トレー、ケースのピックアンドプレース
食品を直接ピッキング
ロボットによるピックアンドプレース、包装
バッグ、パウチ、フレキシブルパッケージのハンドリング
バッグ、パウチのハンドリング
バッグ、パウチの開口
粉体の充填と包装
私たちの技術
私たちの技術
空気式搬送とは何でしょうか
最適なバキュームコンベアのフィルターの選定
Vacuum technology
ダウンロード
マイアカウント
マイアカウントにサインイン
記憶する
サインイン
パスワードをお忘れですか?
アカウントの作成
Menu
Japanese (Japan)
製品 & ソリューション
真空ポンプおよびエジェクター
分散型真空エジェクター
逆止弁付き分散型真空エジェクター
真空エジェクターとサクションカップの組み合わせ(VGS™)
コンパクトなモジュール式真空エジェクター
真空エジェクター/ポンプ(クラシック)
耐薬品性真空エジェクター/ポンプ
真空カートリッジ/カスタム統合
真空エジェクター/ポンプ用アクセサリー
サクションカップおよびソフトグリッパー
モジュール式サクションカップ
ソフトグリッパー
円形サクションカップ
楕円サクションカップ
長方形サクションカップ
サクションカップ用アクセサリー
ロボットアームエンドツール(EOAT)コンポーネント
自動車のプレス工場、車体工場、組立工場
プラスチック射出成形
ロボットおよび協働ロボット(コボット)用グリッピングソリューション
協働ロボット用グリッパー
Kenos®真空グリッピングシステム
カスタムラインソリューション
システムおよびソリューションアクセサリー
制御バルブ
圧縮空気レギュレーター
センサーおよびスイッチ
バキュームフィルター
粉体搬送用バキュームコンベア
piFLOW®p SMART - 自動真空搬送
piFLOW®p-プレミアム
piFLOW®t-緩やかな真空搬送
piFLOW®am - 3Dプリンターの材料真空搬送
piFLOW®fc-汎用性の高い真空搬送
piFLOW®f - 食品業界用
piFLOW®i-一般産業用真空搬送
スペアパーツおよびアクセサリー
業界
Battery Production
プラスチック
射出成形
ディゲート/カッティング
プラスチック部品の取り出し
化学
乾燥剤
包装機への供給
洗剤
混合機への供給
打錠機への供給
粉体の回収
包装機への供給
自動車
プレス工場
金属板のデスタッキング
金属板のプレス機間搬送
エンドラインでの金属パネルのラッキング
車体の組み立て
アンダーボディ、エンジン、トランクルーム組み立て
ボディサイドとフレームの組み立て
クロージャー、ヘミングステーション、インナーおよびアウター部品組み立て
自動ラッキング、積み降ろし、組み立て
部品のピッキング、キッティング
最終組み立て
ドア on/off エルゴノミックツール
ガラスの組み付け
ガスタンクの組み付け
外装、内装部品の組み立て
部品のピッキング、キッティング
プラスチック成形工場
プラスチック部品のディゲート
プラスチック部品の取り出し
テーラードブランク
金属板の積み降ろし
食品・飲料
インスタント食品
混合機への供給、混合機からの供給
製品の回収
包装機への粉体供給
コーヒー
粉砕機への供給、粉砕機からの供給(焙煎コーヒー豆)
焙煎機にコーヒー生豆を供給
コーヒーの包装
コーヒー豆、または粉末の回収
コーヒー生産
スナック菓子
ペットフード
混合機への供給、混合機からの供給
押出成形機への供給、押出成形機からの供給
包装機への供給
不良品の回収
栄養補助食品
栄養補助食品を直接ピッキング
ファイバードラムおよびバーレルからの搬送
混合機への供給、混合機からの供給
粉砕機への供給、粉砕機からの供給
ふるい機への供給、ふるい機からの供給
金属検知機への搬送、金属検知機からの搬送
カプセル充填機への供給、カプセル充填機からの供給
錠剤コーティング機への供給、錠剤コーティング機からの供給
打錠機への供給、打錠機からの供給
粉体の回収
粉体の包装
栄養補助食品の搬送
菓子およびキャンディー
食品を直接ピッキング
ふるい機への供給、ふるい機からの供給
混合機への供給、混合機からの供給
打錠機への供給、打錠機からの供給
粉体の回収
包装機への製品供給
製パン材料
混合機への供給、混合機からの供給
調味料散布装置への供給
包装機への供給
製品の回収
食品を直接ピッキング
製薬
粉末
カプセル充填
ふるい機への供給、ふるい機からの供給
粉砕機への供給、粉砕機からの供給
混合機への供給、混合機からの供給
流動層乾燥機への供給、流動層乾燥機からの供給
反応釜への供給
ファイバードラムおよびバーレルからの搬送
粉体の回収
粉末の包装
錠剤、カプセル
打錠機への供給、打錠機からの供給
錠剤コーティング機への供給、錠剤コーティング機からの供給
カプセル充填機への供給、カプセル充填機からの供給
包装機への供給
金属検知機への搬送、金属検知機からの搬送
錠剤、カプセル、材料の回収
積層造形(3Dプリント)
金属積層造形(3Dプリント)
プリンターへの金属粉末の供給
ふるい機/ホッパーへの金属粉末の供給
プリンターから金属粉末の回収
積層造形(3Dプリント)
物流・倉庫
Eコマースと自動倉庫
オーダーピッキング / ビンピッキング / ランダムビンピッキング
パレタイジングとデパレタイジング
パレットハンドリングとポジショニング
スリップシートのハンドリング
トレーとオープントップコンテナ
ボックスとコンテナ
袋物のハンドリング
イントラロジスティクス
オーダーピッキング / ビンピッキング / ランダムビンピッキング
ロボットによるピックアンドプレース、包装
SMDロールのハンドリング
キッティング
包装
パレタイジング/デパレタイジング
パレットハンドリングとポジショニング
スリップシートのハンドリング
トレーとオープントップコンテナ
ボックスとコンテナ
袋物のハンドリング
カートン組み立て、トレー成形
トレーの成形、トレーのロード/アンロード
ロータリーカートンフィーダー
ケース/カートンの組み立て、蓋の開閉
箱、トレー、ケースのピックアンドプレース
食品を直接ピッキング
ロボットによるピックアンドプレース、包装
バッグ、パウチ、フレキシブルパッケージのハンドリング
バッグ、パウチのハンドリング
バッグ、パウチの開口
粉体の充填と包装
私たちの技術
空気式搬送とは何でしょうか
最適なバキュームコンベアのフィルターの選定
Vacuum technology
ダウンロード
Piabについて
キャリア
お問合せ
サポート
比較
地域の代理店を探す
製品を検索
検索
ホーム
製品 & ソリューション
ロボットアームエンドツール(EOAT)コンポーネント
プラスチック射出成形
スプルーカッター
F900 Blade
比較
製品を探す
比較
Item no: 0214245
2 種類
F900 Blade
詳細を見る
折りたたむ
在庫確認
見積依頼
Downloads
Share via Email
種類
0214245
F900 Blade
比較
0214234
F500 Blade
比較
仕様
Imperial
Metric
一般
代用アイテム数
E18601419
Blade opening
10 mm
Cutter body size
30
Degree
15 º
Pivot location
65 mm
長さ
45 mm
ダウンロード
データシート
F900 Blade
取扱説明書
カタログ
Robotic Gripping Catalog 2020
自動車産業向け製品
製品比較
0
全て削除
比較
Choose your language
americas
US English (United States)
Español (España, internacional)
Português (Brasil)
europe
English (International)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Polski (Polska)
Svenska (Sverige)
русский (Россия)
asia
English (International)
中文(中国)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
比較できません
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?
製品を削除
取消
Feedback
reCAPTCHA失敗
フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleの
プライバシーポリシー
と
利用規約
の適用によって保護されています。
Chat Icon
chat bubble with three dots indicates an agent is available to chat
Up