スプルーカッター
F1S Blade
比較
製品を探す
比較
Item no: 0214230
5 種類
F1S Blade
Can be used on MR, MS cutters.
詳細を見る
折りたたむ
在庫確認
見積依頼
Downloads
Share via Email
種類
0214230
F1S Blade
比較
0213226
F3S ストレートカッターブレード
比較
0213227
F5S ストレートカッターブレード
比較
0213228
F9PSF ストレートカッターブレード
比較
0214227
F10S Blade
比較
Show all (5)
Show less
特長
Can be used on MR, MS cutters.
仕様
Imperial
Metric
一般
代用アイテム数
E18601440
重量, 最大.
31 g
Blade opening
3 mm
Cutter body size
5
Pivot location
24 mm
長さ
12 mm
ダウンロード
CAD
F1S Blade
データシート
F1S Blade
取扱説明書
カタログ
Robotic Gripping Catalog 2020
自動車産業向け製品