スプルーカッター
FEP20 Blade
比較
製品を探す
比較
Item no: 0214264
4 種類
FEP20 Blade
詳細を見る
折りたたむ
在庫確認
見積依頼
Downloads
Share via Email
種類
0214264
FEP20 Blade
比較
0214263
FEP2 Blade
比較
0214265
FEP4 Blade
比較
0214266
FEP6 Blade
比較
Show all (4)
Show less
仕様
Imperial
Metric
一般
代用アイテム数
E18601391
重量, 最大.
128 g
Blade opening
2.3 mm
Cutter body size
3
Pivot location
20 mm
長さ
7 mm
幅
7.5 mm
ダウンロード
CAD
FEP20 Blade
データシート
FEP20 Blade
取扱説明書
カタログ
Robotic Gripping Catalog 2020
自動車産業向け製品