スプルーカッター
F1EK Blade
比較
製品を探す
比較
Item no: 0214229
4 種類
F1EK Blade
詳細を見る
折りたたむ
在庫確認
見積依頼
Downloads
Share via Email
種類
0214229
F1EK Blade
比較
0214233
F3EK Blade
比較
0214237
F5EK Blade
比較
0214247
F9EK Blade
比較
Show all (4)
Show less
特長
Test
仕様
Imperial
Metric
一般
代用アイテム数
E18601441
重量, 最大.
33 g
Blade opening
9 mm
Cutter body size
5
Pivot location
24 mm
長さ
12 mm
ダウンロード
CAD
F1EK Blade
データシート
F1EK Blade
取扱説明書
カタログ
Robotic Gripping Catalog 2020
自動車産業向け製品