Allows for indexing motion on linear bearings. Adjustable end stop. Double acting. *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP Requirements: Maximum air pressure 87 psi (6 bar). Requires filtered dry air.
詳細を見る製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?