コンテンツにスキップ

製品を探す
Item no: 0212946 3 種類

GPM 2 X マウンティングプレート

Available in standard or X-Type, as above, upon request. Low cost dove-tail mounting plate for grippers. Can be used with or without SWM Quick Change Chuck. Lightweight aluminum plates for standard applications. X-Type: Pre-set for mounting profile X plates pre-drilled for 5mm cap screws and include 6 screws, lock washers, and GWP 5X channel nuts.

詳細を見る

種類

特長

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。