コンテンツにスキップ

製品を探す
Item no: 0215350 4 種類

GPM 0 LT Quick Change Mounting Plate

Low cost dove-tail mounting plate for grippers. Can be used with or without SWM Quick Change Chuck. Lightweight aluminum plates for standard applications. LT-Type (Light): Can be used for light tools with any SWM plate of same size. Use with LT SWM plates for greatest weight reduction in light duty applications. Available in C and X styles as above on request.

詳細を見る

種類

Show all (4)

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。