パーツセンサー
SEO-5 Mechanical Sensor
比較
製品を探す
比較
Item no: 0214611
SEO-5 Mechanical Sensor
GEO houses and protects an SEO's terminals.
詳細を見る
折りたたむ
在庫確認
見積依頼
Downloads
Share via Email
特長
GEO houses and protects an SEO's terminals.
仕様
Imperial
Metric
一般
代用アイテム数
E18303000
重量, 最大.
18 g
供給 電圧, 最大.
125 VDC
Wires
2
ダウンロード
データシート
SEO-5 Mechanical Sensor
取扱説明書
カタログ
Robotic Gripping Catalog 2020
自動車産業向け製品