生産的かつ持続可能
最適化されたバッチサイクルで、予定外のダウンタイムを防ぎ、より速く効率的な粉粒体搬送を実現します。
私たちの身の回りの機器は定期的に技術的に向上されていますが、生産ラインではまだまだ旧来の機器を使い、固形搬送物を手作業で扱う傾向があります。生産性と持続可能性の目標を達成するために、メーカーは新しい技術を導入する必要があり、作業員は迅速にその技術を取り入れなければなりません。 Piabの新しいバッチ容量最適化シリーズは、ユーザーを念頭に置いて設計されており、製造業セクターの作業場を継続して発展させることを支援することを目的としています。
最適化されたバッチサイクルで、予定外のダウンタイムを防ぎ、より速く効率的な粉粒体搬送を実現します。
piFLOW®のバッチ量最適化への移行を促進し、粉体管理のあらゆる課題に対して最適なソリューションを提供します。
作業員は直感的にコンベアの設定や微調整ができるようになります。
搬送する距離、高さ、材料、容量にかかわらず、Piabではお客様に最適なソリューションを提供します。
モジュール式のため、分解・組立はわずか数分で済みます。
バッチ容量最適化があなたのプロセスをどのようにアップグレードするかにご興味をお持ちですか? 30分間の無料相談にお申し込みください。折り返しご連絡差し上げます。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?