ピアブ製 VGS ™--さまざまなサクションカップと統合された製品です。特許取得済みのCOAX ®技術に基づくバキュームカートリッジとのインテグレート製品です。真空グリッパーは、簡単選択、サイズ変更、真空システムのインストールが容易な製品です。VGS ™分散真空システムは、信頼性が高く、よりコスト効率の利点が得られます。
詳細を見るThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度 (-kPa) における真空流量 (Nl/s) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.3 | 2 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
0.31 | 2.05 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
0.6 | 1.75 | 3.3 | 3 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 75 |
0.6 | 1.75 | 6 | 3.5 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 75 |
0.45 | 1.83 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1 | 0.73 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 95 |
0.45 | 1.83 | 5.9 | 3 | 2 | 1.3 | 0.73 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 95 |
供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度 (-kPa)に達するまでの排気時間 (s/l) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.3 | 2 | 0.038 | 0.084 | 0.153 | 0.267 | 0.441 | 0.677 | 1.01 | 1.581 | 0 | 90 |
0.31 | 2.05 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.25 | 0.45 | 0.7 | 1 | 1.6 | 4 | 90 |
0.6 | 1.75 | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.18 | 0.33 | 0.53 | 0.8 | 0 | 0 | 75 |
0.6 | 1.75 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.18 | 0.33 | 0.53 | 0.8 | 0 | 0 | 75 |
0.45 | 1.83 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.28 | 0.44 | 0.63 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 95 |
0.45 | 1.83 | 0.022 | 0.062 | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.57 | 0.84 | 1.2 | 2.2 | 95 |
供給圧力 | 空気消費量 | 各圧力レベル(-kPa)におけるブロー流量(Nl/s) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0.6 | 1.75 | 5.05 | 4.83 | 4.25 | 3.61 | 3.3 | 2.89 | 2.65 | 2.35 | 1.97 | 0 | 75 |
0.6 | 1.75 | 7.8 | 5.4 | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 0 | 75 |
ガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?