11 N
25 N
31 N
材質は、食品用シリコンです。色は透明です。FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) 及び EU規定 EU 1935/2004に準拠しています。本サクションカップは、柔らかく、柔軟性があり、広範囲な温度で使用することができます。
詳細を見るガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?