24 N
60 N
75 N
This suction cup is specially designed for plastic bag handling. The unique suction cup fitting allows the high initial flow needed for a secure grip. The dual-hardness suction cup offers better sealing capabilities and more stable and secure handling.
詳細を見るガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?