ニュース

99 記事
BGXシリーズに新サイズ登場
2025/10/07

BGXシリーズに新サイズ登場

Piabからお知らせです。弊社のBGXカップに新しく27mmと63mmのサイズが加わり、選択肢の幅がさらに広がります。

DFE 真空ポンプのご紹介:産業効率を向上
2025/09/16

DFE 真空ポンプのご紹介:産業効率を向上

Piabは、耐久性と汎用性を兼ね備えた、コンパクトでモジュール式の真空ポンプ DFE(デュアルファンクション エジェクター)を自信を持って発表いたします。

予防的保守のためのフィルター監視
2025/06/23

フィルター監視により予防的保守が可能

粉末搬送における持続可能な進歩:資源効率とエネルギー使用量削減をサポート

Piabのバッグオープニングカップに新サイズ登場
2025/06/17

Piabのバッグオープニングカップに新サイズ登場

Piabからお知らせです。高評価を頂いているバッグオープニングカップに新しく18mmと42mmサイズが加わり、当カップの適用範囲が広がります…

BXPシリーズに新サイズ登場
2025/06/17

BXPシリーズに新サイズ登場

多孔質/非多孔質ワークの両方に対応した設計で高評価をいただいているPiabのBXPカップに新しく6mmと8mmのサイズが加わります。

PiabがpiCLASSIC™ Neoを発売
2025/05/13

PiabがpiCLASSIC™ Neoを発売

Piabはこのたび、幅広い業界のお客様にご使用いただいている真空ポンプ piCLASSIC™の最新モデルpiCLASSIC™ Neoを満を持して発表致します。piCLASSIC™ Neoは、現代産業の進化するニーズに応えるべく設計されています。高効率・高い適応性・持続可能性を兼ね備えることで、真空技術の新たなスタンダードとなる製品です。

Polyscope X に対応開始:URロボットとPiabソリューションの連携を強化
2025/04/29

Polyscope X に対応開始:URロボットとPiabソリューションの連携を強化

Polyscope Xの互換性により、Universal Robots (UR) の能力が大きく向上し、より効率的で柔軟な自動化ソリューションへのスムーズな移行が可能になります。

piCOBOT® ElectricがFANUC CRXとのシームレスな統合に対応
2025/04/29

piCOBOT® ElectricがFANUC CRXとのシームレスな統合に対応

完全電動、スリムデザインのpiCOBOT® Electricは、空気チューブやケーブルを無くすことで、協働ロボットの新たな使用方法の可能性を生み出します。

piCOBOT®とpiCOBOT®LがABB GoFa向けのプラグ&プレイ構成に対応
2025/04/29

piCOBOT®とpiCOBOT®LがABB GoFa向けのプラグ&プレイ構成に対応

完全にABB GoFaに対応したプラグインバージョンのpiCOBOT®とpiCOBOT®Lの提供を開始し、真のプラグ&プレイ機能性を実現できるようになりました。

成功に向けたカスタマイズ:新シリーズ KVG E のご紹介
2025/03/18

成功に向けたカスタマイズ:新シリーズ KVG E のご紹介

新たに開発されたKVG Eシリーズは、Kenos®が多様な産業ニーズに応えるために最先端のソリューションを提供するという姿勢を体現しています。

Custom tool CPT now a configurable product
2024/11/12

Custom tool CPT now a configurable product

After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
2024/11/05

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

piCOMPACT®23 SMARTがIO-LinkクラスBに対応
2024/07/11

piCOMPACT®23 SMARTがIO-LinkクラスBに対応

PiabはpiCOMPACT23 SMARTプログラムにIO-LinkクラスBオプションを追加しました。アクチュエーター電源とセンサー電源が分離されます。

サクションカップMX25
2024/07/11

Piabのナンバーワンアイテムピッカー MXシリーズに、25 mmサイズと新オプションが追加

Piabのナンバーワンアイテムピッカーの詳細:MXサクションカップは、袋物から箱物まで、多様なワークの表面に対して極めて高いグリップ力を発揮します。Eコマースに最適です。

Piab、OVM Pro 3Dツールで真空システムの構成を革命化
2024/06/25

Piab、OVM Pro 3Dツールで真空システムの構成を革命化

Piabは、真空システムの構成、シミュレーション、および最適化の方法を変革するために設計された最先端のオンラインツール「OVM Pro 3D」を発表しました。

新しいBXP ESDカップでバッテリーをより安全にハンドリング
2024/06/11

新しいBXP ESDカップでバッテリーをより安全にハンドリング

BXP ESDは、モジュール式サクションカップの新シリーズです。バッテリー、燃料電池、電子機器などの繊細なコンポーネントを、ハンドリング時の静電気放電の悪影響から保護するために開発されました。

piSAFE® - これまでよりもさらに安全に
2024/06/05

piSAFE® - これまでよりもさらに安全に

piSAFE®が安全性はそのままに、アップグレードにより汎用性と持続可能性が強化されました。

piCOBOT® Electric は協働ロボットアームの可動範囲の制限を解放します。
2024/05/21

piCOBOT® Electric は協働ロボットアームの可動範囲の制限を解放します。

完全電動、スリムなデザイン、空気チューブおよびケーブル配線不要。新しいpiCOBOT® Electric がPiabのpiCOBOT® プログラムをさらなる成功に導きます。

BXP サクションカップシリーズの新サイズに45mmの他、65 mmと90 mmが追加
2024/03/05

BXP サクションカップシリーズの新サイズに45mmの他、65 mmと90 mmが追加

弊社のBXPシリーズに新サイズ45 mmの他、65 mmと90 mmが追加されます。

FANUC CRX協働ロボット用プラグアンドプレイ仕様の新型piCOBOT®
2024/01/09

FANUC CRX協働ロボット用プラグアンドプレイ仕様の新型piCOBOT®

この度、Piabの製品ラインナップに、FANUC CRXに完全に適合したpiCOBOT®とpiCOBOT®Lのバージョンが加わりました。プラグアンドプレイ仕様です。