Feedback

Choose your language

Close

PR WIP

piFLOW®pに新機能「WIP」が追加

日付 2017/06/16

Piabの食品/医薬業界向けコンベアシリーズは「WIP(Wet-In-Place)」機能が利用できるようになりました。

タビー(スウェーデン):食品業界と医薬業界の労働環境の安全性を高める 「WIP(Wet-In-Place)」機能が piFLOW®p バキュームコンベアpiFLOW®p vacuum conveyors)に追加されました。WIP 機能は、新規および既存の piFLOW®p 搬送システムへモジュールを組み込む形式でご利用いただけます。

WIPとは、ノズルからコンベア内の残留粉体(食品や医薬品)に水をスプレーする機能です。これによって粉体が空気中へ飛散することを防止し、メンテナンス作業や洗浄作業中の従業員の安全性を向上します。コンベアを分解洗浄する前に、残留物を水で濡らすことにより、人体に有害な粉体も安全に除去できるようになります。粉体を濡れた状態に保つことから、「Wet-In-Place(WIP)」と名付けられました。

範囲と性能を最大限上げるために、そして多くの粉体を可能な限り素早く噴射できるように、各コンベアにスプレーノズルは最大で3か所取り付けることが可能です。piFLOW®p はモジュール式の設計になっているので、WIP ユニットを容易に追加できます。HEPAフィルターよりも高性能なULPAフィルター(クラスU15-17)もpiFLOW®p用の標準アクセサリーとしてPiabは提供しています。フィルターの交換も容易です。

粉体およびバルク原料搬送用コンベアpiFLOW®pは、食品/医薬業界で要求される非常に厳しい衛生性・安全性に適合するよう設計されており、コンベアの材質は米国FDA、EU1935/2004規格に準拠しています。最先端の技術が搭載されているPiabバキュームコンベアは、安全に、そして分級の発生を最小限に抑えつつ大量の粉体/バルク原料を搬送します。piFLOW®p コンベアでは、 作業員の安全性をさらに高めるため、フィルターおよびシールを含めた全てのプラスチック・ゴム部品材質が帯電防止材(ニトリルNBR)の「ATEX粉塵・ガス」承認モデルを選択する事も可能です。

会社情報

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。その結果、世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとして認められています。弊社が設計・製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリー、真空コンベアや吸盤は、自動マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスなどの様々な画面で活躍しています。Piab では、まったく新しい真空技術である COAX® を採用しており、独自の製品やソリューションを随所で活用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を誇ります。搭載する機器に直接組み込むこともできます。このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。2016年には、Piab はKenos とVaculex の2社を傘下に収めました。弊社は、約70か国に子会社や代理店を展開する、世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング副部長兼コミュニケーション・マネージャー)
電話:+46 (0) 8 630 25 74

電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい