チェンジオーバーチャンピオン

新型バキュームコンベア piFLOW®pSMART は機械学習によって、真空搬送を新たなレベルに引き上げます。Piab のバキュームコンベア piFLOW®p SMART は、従来よりも約6倍の早さで搬送材料の切り替えを可能にすることで、ダウンタイムを削減するとともに、生産性向上に大きく貢献します。 従来の弊社バキュームコンベアで1時間かかっていた切り替え作業を、新型バキュームコンベアはわずか10分で済ませることができます。

詳細情報

Video poster

パンフレットをダウンロードする パンフレットをダウンロードする

こちらをクリックして下さい

バッチの最適化

スマートソフトウェア、センサー 技術、および空気搬送ユニットの 統合により、コンテナの充填容量 すべてが活用され、材料の処理量を 最適化することができます。 湿度や温度などの環境要因による 排出時間の正確な調整や再調整が これまでのようにオペレーターの スキルや経験に依存することが なくなりました。これにより、 お客様はバッチの大小を問わず、 常に最大限に活用できます。

スムーズなプロセス

継続的な自動調整により、プロセス はこれまでになくスムーズに実行さ れます。迅速な切り替えとの相乗効 果で、時間とコストを節減します。ス マートで自己最適化機能が備わった コンベアは、常に特定の用途に適し た正しい速度で作動します。

覚えやすく操作が簡単

piFLOW®pSMARTはユーザーフレンドリー なタッチスクリーンで操作でき、使い方と 操作を覚えるのが簡単です。設置も簡単 で、詰まり防止機能やエアアシストセンサ ークリーニングなどの機能が搭載され、 必要なメンテナンスが最小限で済みます。

生産性の向上

材料設定を保存する機能を含む追加機能 により、パフォーマンスと生産性がさらに 向上します。これらのレシピで使用される 原料の量や数、あるいはレシピの数に関 わらず、あらゆる搬送サイクルで完璧なフ ローが保証されるpiFLOW®pSMARTは、 まさに生産性向上のプロモーターです。

詳細情報

では、バキュームコンベアをさらに賢 くする方法はあるのでしょうか?

生産に携わる産業 は、最先端技術を駆使したインテリジェントシステムを導入して 生産能力を向上させています。真空搬送は、製造業者の生産ライン、特に食品およ び製薬部門で重要な役割を果たしています。では、バキュームコンベアをさらに賢 くする方法はあるのでしょうか?その答えは簡単ですー頭脳と感覚を与えるので す!

ホワイトペーパーを取得する