回収システムで真空コンベアを活用する

廃棄物を最小限に抑え、生産性を最大限に向上させるための回収システムには、真空搬送が迅速かつ効率的なソリューションとなります。その理由と、真空コンベアの活用方法をご案内します。

ホワイトペーパーを取得する

食品業界向け製品のパンフレットをダウンロード

こちらをクリックして下さい

食品業界の生産フローにPiab真空コンベアを活用する

パン、菓子類、インスタント食品、食品添加物または栄養補助食品に至るまで、piFLOW®真空コンベアは各国の食品産業におけるニーズを満たします。 低ノイズの密閉式搬送システムとして、ATEX認証、FDA基準やEU1935/2004基準に適合しています。最新の適正製造基準も満たしており、安全でスムーズな作業環境を実現し、生産性を引き上げます。

詳細情報

Wrigleyポーランド支社が、エネルギー消費量、メンテナンス頻度と洗浄時間の削減に成功



Wrigley ロゴ

背景

Wrigley社は、さまざまな種類のチューインガムやミント菓子を製造する有名な企業です。Wrigleyポーランド社は、製造工程自動化を推進する企業方針に従い、搬送工程の簡素化によるダウンタイム削減に挑戦しました。

結果

Piabの真空搬送システムをプレスミントとガムペレットの製造工程に設置した結果、真空コンベアとフィルターの清掃が容易になったことでダウンタイムの削減に成功しました。 弊社の真空コンベアの利用を開始してから、Wrigleyポーランド社は洗浄時間が約70%短縮されました。また、メンテナンス頻度も減り、定期的なフィルター交換時のみメンテナンスを行うだけで済むようになりました。 従来のシステムは同じ生産能力でもPiabのソリューションと比較してコストが2倍かかり、信頼性も低かったとWrigley社から報告をいただいています。また、効率性も上がり、エネルギー消費量に影響を与えることなく、流量調整により搬送量を25%向上させる事にも成功しています。

詳細情報

製パン材料

最も一般的な真空搬送の用途は、砂糖、塩、小麦粉などの材料をふるい機を通してブレンダー及びミキサーに搬送する用途です。

栄養補助食品

一般的な真空搬送用途としては、包装機に完成製品(プロテイン粉末など)を充填する、打錠機やカプセル充填機に混合粉末を供給する、ブレンダーやミキサーに原料を供給する、などが挙げられます。

インスタント食品

充填装置やふるい機、ミキサー/ブレンダーへの原料搬送などに、真空搬送が広く利用されています。 また、包装機への充填、包装機からの回収にも真空搬送を活用いただけます。

調味料/食品添加物

充填装置やふるい機、ミキサー/ブレンダーへの原料搬送などに、真空搬送が広く利用されています。 また、包装機への充填、包装機からの回収にも真空搬送を活用いただけます。

菓子とキャンディー

一般的な真空搬送用途としては、充填装置やふるい機、ミキサー/ブレンダーなどへの原料搬送などが挙げられます。また、包装機への充填、包装機からの回収用途にも真空搬送を活用いただけます。繊細な取り扱いが必要な製品を搬送する場合は、専用のコンベアを併用し、特殊な搬送方法で対応可能です。

Video poster

piFLOW®t

新製品piFLOW®tは、製薬、栄養補助食品などの搬送に最適な真空搬送システムです。錠剤など繊細な製品も、欠損を最小限に抑えて搬送する事が可能になる画期的なソリューションです。

詳細情報

piFLOW®p

これは、食品および製薬業界などにおいて、特殊技術が必要な場合に使用するコンベアです。 設置面積に制限があり、大量搬送が要求される場合に適しています。 piFLOW®pシリーズのコンベアは種類が豊富なのが特徴です。最低で1バッチ2リットル、最大で1バッチ56リットルの搬送能力を備えたコンベアを取り揃えています。

詳細情報

piFLOW®f

piFLOW®fコンベアは、厳しい品質基準が要求される食品製造現場で広く使用されています。ダストフリー搬送が必要な場合、またはメンテナンス頻度を下げる必要がある場合、機械式コンベアの代わりに、このコンベアが採用されるケースが多いです。最大搬送能力は、4トン/hになります。

詳細情報

Video poster