Feedback

Choose your language

Close

Vaculex 家電製品の吊り上げ

Vaculex®真空リフターを使用すれば、重量のある家電製品も簡単に運べるようになります

形状が複雑で重量のある家電製品も、PiabのVaculex®真空リフターを使用すれば簡単に運べます。特殊な用途の場合はカスタム仕様のツールが必要になりますが、標準範囲のツールでも様々なニーズに対応可能です。製品の吊り上げ、回転、搬送を一人でこなせるようになります。

作業現場で発生する怪我の3分の1以上は、作業者が重量物を手で運んでいる時に発生しています。人間工学に基づいて設計された当社の Vaculex 真空リフティングソリューションは柔軟性が高く、身体的負荷を 80% 以上軽減します。作業者の背中や腰の痛みなどの怪我による休暇リスクを最小限に抑え、効率を上げて、仕事の満足度を高めます。

  • 作業者の背中や腰の痛み、怪我による欠勤リスクを最小限に抑えます。
  • 人間工学に基づいて設計されたVaculex® VLは、作業者の身体的負荷を80%以上軽減します。
  • 作業環境、作業効率を改善します。
  • Piabは真空製品の提供を50年以上続けてきた実績があります。
  • 安全でユーザーフレンドリー
  • 製品へのダメージを最小限に抑えます
  • Vaculex® 製品の購入前、購入後も質の高いサービスを提供。

人間工学に基づいて設計されたVaculex®真空リフターは、安全な作業環境を提供します。搬送作業のフローを最適化して効率を改善し、生産性を向上させます。搬送物へのダメージを減らし、品質向上にも貢献します。

Videos


Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい