PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

自動車業界におけるPiab

自動車

自動車業界には、自動車の主要部品となるエンジン、車体、プラスチックパーツなどの全ての製造業者が含まれます。この業界では乗用車、軽トラック、トラック、バン、スポーツ多目的車などが主要製品とされています。重要視されるのは生産性、省エネルギー、スピードです。安全性と接続性に関する妥協は許されません。自動車業界の高度に自動化された生産ラインに向けたPiabのソリューションは、プレス工場、車体工場、最終組立工場などで活躍しています。また、プラスチック製外装・内装部品、ガラス、タイヤ、テーラード溶接ブランクなどを製造するサブサプライヤーに向けて、マニュアルハンドリング装置に適した製品もPiabは提供しています。

シート層のデスタッキング
シート層のデスタッキング

デスタッカーは、積み重ねられたシート材を次工程へ供給するために開発された機械です。サクションカップとバキュームポンプは、シート材のピックアップ時に使用されます。

teaser Metal body assembly
金属物の本体組み立て

例えば車のドアを製造するようなロボット組み立てセルでは、少なくとも2,3台のロボットが処理中に真空を利用します。

金属スタンピングとプレス機間搬送
金属スタンピングとプレス機間搬送

パネルを搬送するための真空ツールは、プレス加工の段階毎に適切なものにする必要があります。これらの高速アプリケーションで最大のパフォーマンスを引き出すためには、オイルが付着した表面に対応できるフリクションカップシリーズが必要になります。

金属スタンピング/部品組み立て
金属スタンピング/部品組み立て

部品のハンドリングと溶接には、ロボットが使用されます。ロボットセルではハンドリング時に、少なくとも2~3体のロボットが真空を利用します。

テーラードブランク材
テーラードブランク材

プレス成形用の「テーラードブランク材」は、厚さ、強度、コーティングタイプの異なる複数の金属素材を溶接し、1枚のシートメタルにしたものです。積み降ろしや供給など、各工程におけるシートメタルの搬送時に真空が利用されます。

Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい