Numero dell'articolo: 0101673
21 Varianti
Suction cup B50-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting movement to separate thin items. Materials used are silicone, conductive silicone, chloroprene, HNBR and nitrile-PVC.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0101109
- 0101110
- 0101656
- 0101657
- 0101658
- 0101659
- 0101660
- 0101661
- 0101662
- 0101663
- 0101669
- 0101670
- 0101671
- 0101672
- 0101673
- 0101674
- 0101675
- 0101676
- 0101677
- 0110347
- 0110957
Caratteristiche
- Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti con differenze di altezza o forme diverse.
- Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili.
- Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie.
- Con filtro a rete.