Presentazione della stazione svuota big bag Piab: prestazioni affidabili per le esigenze industriali quotidiane

Pubblicato 12/02/2026
Presentazione della stazione svuota big bag Piab: prestazioni affidabili per le esigenze industriali quotidiane

Piab è lieta di annunciare la disponibilità della sua stazione svuota big bag, una soluzione robusta e affidabile con un design progettato per lo svuotamento sicuro ed efficiente di big bag in un'ampia gamma di ambienti industriali.

Questa offerta di prodotti è disponibile esclusivamente per i clienti europei. È un prodotto fornito da IB, un brand di Piab Group.

Questo sistema di svuotamento big bag si distingue per affidabilità, semplicità e prestazioni costanti: qualità che contano davvero nelle operazioni quotidiane

Cos'è una stazione svuota big bag?

Una stazione svuota big bag (noto anche come svuota sacconi o stazione di scarico FIBC) è un’attrezzatura essenziale per qualsiasi stabilimento che movimenti polveri, granulati o solidi sfusi. La sua funzione principale è quella di scaricare in sicurezza il materiale dai contenitori flessibili per la rinfusa (FIBC o "big bag") verso i processi a valle, riducendo al minimo la movimentazione manuale e garantendo una portata di prodotto controllata.

Configura il tuo svuota big bag in base al tuo processo

Lo svuota big bag Piab è un sistema di svuotamento modulare progettato per la compatibilità universale con i FIBC standard. Il sistema può gestire sacchi di dimensioni comprese tra 950 e 1050 mm di larghezza e 1100 e 2100 mm di altezza, adattandosi al tuo inventario esistente senza richiedere sacchi proprietari. La robusta struttura presenta superfici a contatto con il prodotto in acciaio inox (1.4301) per garantire la conformità igienica e una lunga durata, mentre gli elementi strutturali sono in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosione.

Lo scarica big bag Piab è disponibile in diverse configurazioni per soddisfare le vostre specifiche esigenze operative. La selezione principale nel configuratore riguarda il metodo di carico:

Scegli lo svuota big bag con sistema a gru/paranco a catena per gli impianti che richiedono sistemi di carico aerei con integrazione di sistema a gru o paranco a catena. Questa variante offre la massima flessibilità per operazioni su larga scala e layout complessi. Il paranco a catena può essere sollevato manualmente dall'operatore.

Scarica big bag con carico tramite carrello elevatore: per operazioni che utilizzano sistemi di alimentazione con carrello elevatore. Questa variante semplificata si integra perfettamente con le attrezzature di movimentazione dei materiali già esistenti. Il sistema di carico con carrello elevatore si basa su un principio di travi di di sollevamento a molla che sollevano automaticamente il sacco man mano che il materiale si svuota, garantendo uno scarico completo e e riducendo al minimo i residui di prodotto.

Entrambe le varianti supportano carichi fino a 1.600 kg. Sono disponibili motori a vibrazione opzionali per materiali difficili che tendono a formare impaccamenti o ad attaccarsi. Diverse opzioni di aggancio - valvole a ghigliottina, manicotti di gonfiaggio e tramogge di alimentazione - consentono una configurazione personalizzata in base ai diametri dei tubi di uscita e ai requisiti di processo.

La trave di sollevamento a molla è disponibile solo per il carico con carrello elevatore.

Applicazioni per settore

La stazione scarica big bag Piab è ideale per:

  • Produzione di alimenti e bevande: movimentazione sicura degli ingredienti con rigorosi standard igienici
  • Produzione chimica e farmaceutica: prestazioni affidabili con materiali pericolosi o sensibili
  • Plastica, minerali e materiali di costruzione: movimentazione versatile di diversi solidi sfusi
  • Polveri metalliche nell’additive manufacturing: movimentazione di materiali di precisione per una produttività avanzata
  • Impianti industriali generali: qualsiasi operazione che richieda uno svuotamento di big bag sicuro, efficiente e privo di polvere
    Perché scegliere lo scarica big bag Piab?

Se stai cercando una stazione di svuotamento big bag che offra prestazioni affidabili, la soluzione Piab è la scelta giusta. Si tratta di portare a termine il lavoro, ogni volta. L'attenzione di Piab all'affidabilità significa che puoi fidarti del fatto che il tuo processo funzioni senza intoppi.

La stazione scarica big bag Piab presenta un design collaudato con una struttura robusta e un'attenzione particolare all'affidabilità operativa. Grazie alla sua configurazione adattabile, all’elevato controllo delle polveri e alla manutenzione semplice, è la scelta affidabile per le aziende europee che valorizzano prestazioni costanti e tempi di fermo minimi.

Contatta oggi stesso Piab per scoprire come la nostra stazione di scarico big bag può offrire supporto alle tue esigenze produttive con un'affidabilità su cui puoi contare.

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Paese
Voglio ricevere le ultime notizie su
Soluzioni di trasporto

Condividi articolo