Herramientas para la manipulación de productos con vacío

Strumenti per la manipolazione di prodotti con il vuoto

Eiettori e ventose per la movimentazione, l'assemblaggio e il confezionamento.

Scopri di più
image description

Movimentazione di polveri, granuli e piccole particelle

Conveyor a vuoto e accessori

Vai alle soluzioni di trasporto

Automazione avanzata con tecnologia del vuoto 

I sistemi di manipolazione e gli strumenti di presa a vuoto di Piab sono utilizzati in ogni settore industriale in tutto il mondo. Le nostre soluzioni su misura supportano applicazioni che vanno dalla movimentazione di materie prime all'assemblaggio, allo smistamento e al confezionamento di singoli oggetti indipendentemente dalle dimensioni, dal peso, dalla forma o dalla fase del processo produttivo.

Icon ProductivityProduttività

Le soluzioni azionate dal vuoto di Piab riducono significativamente il lavoro manuale per aumentare la produttività, le prestazioni costanti e il mantenimento degli standard di qualità. 

Icon FlexibilityFlessibilità

I sistemi azionati dal vuoto riducono i compiti lavorativi dannosi e permettono una manipolazione sicura dei componenti industriali che vanno da polveri e granuli a singoli oggetti di dimensioni e peso significativi. 

Icon SustainabilitySostenibilità

Grazie alla loro tecnologia e design, i sistemi a vuoto Piab garantiscono lunga durata, minima manutenzione e basso consumo energetico, riducendo l'impatto ambientale. 

A quale settore appartiene la tua azienda?

COAX® - Eiettori a vuoto superiori 

Un sistema basato sui nostri eiettori COAX®, affermati in tutto il mondo, fornisce tre volte più portata di vuoto rispetto ai sistemi di vuoto convenzionali, consentendo un aumento della velocità di ciclo e una riduzione del consumo energetico. Piab ha inventato COAX®, quindi le nostre pompe per il vuoto si basano prevalentemente su questa tecnologia a eiettori. 

Chiedici tutto ciò che vuoi sapere.

Ricevi consulenza gratuita e consigli su come migliorare il tuo processo dai nostri specialisti in automazione.

La tua domanda

           

Divisione Vacuum Automation

Divisione Vacuum Automation

La Divisione Vacuum Automation di Piab è leader globale nella tecnologia del vuoto e negli strumenti robotici, garantendo maggiore produttività, sicurezza ed efficienza in tutti i settori industriali. Con un’offerta di prodotti standard e soluzioni personalizzate, assicuriamo un ambiente di lavoro sicuro con consumi energetici minimi e ridotto spreco di materiali.

Esplora

Componenti e soluzioni per il vuoto

Eiettori decentralizzati

Eiettori decentralizzati

Eiettori e pompe a vuoto classiche

Eiettori e pompe a vuoto classiche

Eiettori decentralizzati con valvola di non ritorno di sicurezza

Eiettori decentralizzati con valvola di non ritorno di sicurezza

Eiettore combinato con ventosa (VGS™)

Eiettore combinato con ventosa (VGS™)

Eiettori compatti e impilabili

Eiettori compatti e impilabili

Eiettori e pompe a vuoto resistenti alle sostanze chimiche

Eiettori e pompe a vuoto resistenti alle sostanze chimiche

Integrazione personalizzata della cartuccia eiettore

Integrazione personalizzata della cartuccia eiettore

Progetta il tuo impianto del vuoto

Progetta il tuo impianto del vuoto

OVM Pro 3D ti offre la possibilità di progettare, testare e perfezionare il tuo impianto del vuoto in un ambiente virtuale prima dell’implementazione fisica. Effettua l’accesso e crea un’applicazione unica con l’ampia gamma di pompe per vuoto ad eiettori, ventose, gripper, attacchi e accessori di Piab.

Vai a OVM Pro 3D
Configura il prodotto per le tue esigenze

Configura il prodotto per le tue esigenze

Il configuratore è progettato per semplificare il processo di selezione dei prodotti mediante un'esperienza guidata con testi informativi, immagini e funzionalità. Assicura un facile passaggio dalla ricerca e personalizzazione del prodotto all’offerta o invio dell’ordine.

Vai al configuratore

 

 

Hai bisogno di supporto?

Contattaci per scoprire come possiamo personalizzare le nostre soluzioni per le tue esigenze.

La tua domanda

Piab Pneumatic conveying

Vantaggi del trasporto a vuoto

Scopri come funziona il trasporto pneumatico per la movimentazione di polveri, granuli e piccole particelle. Esplora come questa soluzione si confronta con le opzioni di trasporto meccanico, quali trasportatori a coclea, elevatori a tazze e nastri trasportatori.

Scopri di più

Ultime news

Product news
17/06/2025

Ampliamento gamma: Nuove taglie per le ventose per apertura sacchetti Piab

Piab è lieta di annunciare l’ampliamento della sua rinomata gamma di ventose per l’apertura di sacchetti con l’introduzione di due nuovi modelli: 18 mm e 42 mm. Queste novità si uniscono ai modelli esistenti da 26 mm e 33 mm, offrendo una versatilità e una precisione ancora maggiori nella movimentazione di materiali delicati in varie applicazioni.
Nuove taglie per le ventose per apertura sacchetti Piab
Product news
17/06/2025

Introduzione di nuove taglie per la gamma BXP: 6 mm e 8 mm

Le nostre rinomate ventose BXP, progettate per la manipolazione di superfici porose e non porose, ora sono disponibili con taglie da 6 mm e 8 mm, ampliando la gamma da 6 mm a 110 mm di diametro. Questi modelli aggiuntivi conferiscono maggiore versatilità al nostro design modulare. La gamma BXP eccelle nella manipolazione di materiali irregolari e porosi, come ad esempio il cartone, grazie a DURAFLEX®, un materiale che combina l’elasticità della gomma con la resistenza all’usura del poliuretano, garantendo un sollevamento senza aloni.
Introduzione di nuove taglie per la gamma BXP
Product news
13/05/2025

Piab presenta piCLASSIC Neo™ – L’evoluzione della tecnologia del vuoto moderna e sostenibile

Piab è orgogliosa di presentare piCLASSIC™ Neo, l’ultima evoluzione della sua famosissima pompa a vuoto piCLASSIC™. Le versioni piCLASSIC™ Neo, progettate per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle industrie moderne, combinano efficienza, adattabilità e sostenibilità, stabilendo un nuovo punto di riferimento nella tecnologia del vuoto.
Piab presenta piCLASSIC™ Neo
News

 

 

Scopri tutte le tue opzioni con Piab. 

Contattaci per una consulenza personalizzata.

Contattaci

Iscriviti

Crea il tuo account gratuito per accedere a tutti i nostri contenuti

  • File CAD
  • Disponibilità del prodotto
  • Schede tecniche
  • Richiedi preventivi
  • Manuali
  • Richiedi preventivi
  • White paper

Prodotto non valido

Questo codice articolo 1143701 non è disponibile nella tua regione