Configura il tuo piFLOW®t - 1
Codice articolo: Configure your piFLOW®t

Configura il tuo piFLOW®t

Ideale per il trasporto di materiali fragili, grazie alla funzionalità esclusiva piGENTLE® che assicura una movimentazione stabile e lineare del prodotto.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • Ideale per il trasporto di materiali fragili, grazie alla funzionalità esclusiva piGENTLE® che assicura una movimentazione stabile e lineare del prodotto.
  • Pompa equipaggiata con la nostra tecnologia COAX®, la più efficiente dal punto di vista energetico per la produzione del vuoto.
  • Il materiale a contatto con il prodotto movimentato è conforme alle norme FDA ed ai regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011.
  • Certificazione ATEX per polvere, gas e polvere.
  • Acciaio di qualità ASTM 316L (acciaio inossidabile, resistente agli acidi), lucidato meccanicamente.
  • Progettato secondo le linee guida USDA.
  • Filtro e tenute antistatici disponibili su richiesta.
  • Pulizia automatica del filtro.
  • Design igienico per semplificare la manutenzione e la pulizia.
  • Funzione depolveratore con pre-separatore.
  • Installazione lineare e facile da usare.