Codice articolo: Configure your piFLOW®p
Configura il tuo piFLOW®p
I trasportatori in depressione premium sono costituiti da un corpo macchina in Acciaio Inox (ASTM 316L) che soddisfa gli elevati standard d'igiene FDA. I convey...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Trasportatore in depressione in acciaio di alta qualità, progettato per soddisfare i requisiti delle applicazioni più esigenti nei settori chimico, alimentare e farmaceutico.
- Pompa equipaggiata con la nostra tecnologia COAX®, la più efficiente dal punto di vista energetico per la produzione del vuoto.
- Il materiale a contatto con il prodotto movimentato è conforme alle norme FDA ed ai regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011.
- Certificazione ATEX per polvere, ATEX per gas e polvere.
- Acciaio di qualità ASTM 316L (acciaio inossidabile, resistente agli acidi), lucidato meccanicamente.
- Progettato secondo le linee guida USDA.
- Filtro e tenute antistatici disponibili su richiesta.
- Pulizia automatica del filtro.
- Design igienico per semplificare la manutenzione e la pulizia.
- Installazione lineare e facile da usare.
- Massima produttività con il minimo ingombro.
- Ampia capacità da 2 a 56 litri per ciclo di trasporto (fino a 15 tonnellate all’ora).
Monitoraggio in tempo reale per prestazioni ottimali del conveyor
Massimizza le performance e l’efficienza energetica grazie al monitoraggio in tempo reale, riducendo al minimo i tempi di fermo e i costi di manutenzione. Integra l'ECU-15FM nel tuo impianto per tenere sotto controllo i filtri del conveyor e ricevere avvisi per la pulizia o la sostituzione. Con la funzione di Monitoraggio del Filtro garantisci una capacità di trasporto costante e sempre al massimo delle prestazioni.
Hai bisogno di aiuto per scegliere il prodotto giusto?
Ricevi consulenza gratuita dai nostri ingegneri.