Vacuum filter, 3/8" NPT steel - 1
Numero dell'articolo: PSF.375
7 Varianti

Vacuum filter, 3/8" NPT steel

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Vacuum filter, 3/8" NPT steel
    PSF.375
  • Vacuum filter, 1/2" NPT steel
    PSF.5B
  • Vacuum filter, 3/4" NPT Steel
    PSF.75B
  • Vacuum filter, 1" NPT steel
    PSF1.0
  • Vacuum filter, 1 1/2" NPT steel
    PSF1.5
  • Vacuum filter, 2" NPT steel
    PSF2.0
  • Vacuum filter, 2 1/2" NPT steel
    PSF2.5

Caratteristiche

  • Per filtrare polvere ed altre piccole particelle dal flusso di aspirazione
  • Riduce la manutenzione ed il rischio di fermo per riparazione della pompa
  • Elemento filtrante sostituibile