Noticias

107 artículos
Presentamos nuevos tamaños para la familia BGX
7/10/2025

Presentamos nuevos tamaños para la familia BGX

Anunciamos la expansión de nuestra familia de ventosas BGX con la incorporación de dos nuevos tamaños: 27 mm y 63 mm...

Operaciones libres de PFAS: Elevando el estándar para una fabricación de alimentos sostenible
1/10/2025

Operaciones libres de PFAS: Elevando el estándar para una fabricación de alimentos sostenible

Piab lanza filtros libres de PFAS e investiga todos los productos en busca de PFAS, reforzando su compromiso con la sostenibilidad, la seguridad y el cumplimiento normativo.

Operaciones libres de PFAS: Elevando el estándar para una fabricación de alimentos sostenible
1/10/2025

Operaciones libres de PFAS: Elevando el estándar para una fabricación de alimentos sostenible

Piab lanza filtros libres de PFAS e investiga todos los productos en busca de PFAS, reforzando su compromiso con la sostenibilidad, la seguridad y el cumplimiento normativo.

Presentamos la bomba de vacío DFE: revolucionando la eficiencia industrial
16/9/2025

Presentamos la bomba de vacío DFE: revolucionando la eficiencia industrial

Piab se enorgullece de presentar el DFE (Eyector de Doble Función), una bomba de vacío compacta y apilable diseñada para ofrecer durabilidad y versatilidad.

Sellados Detectables Azules para Seguridad Alimentaria Avanzada
23/6/2025

Sellados Detectables Azules para Seguridad Alimentaria Avanzada

Mejora la seguridad alimentaria con los nuevos sellados detectables azules de Piab para piFLOW®f: fáciles de detectar y magnéticamente detectables, ayudan a prevenir la contaminación y simplifican el cumplimiento en la fabricación de alimentos.

El Monitoreo de Filtros Permite el Mantenimiento Preventivo
23/6/2025

El Monitoreo de Filtros Permite el Mantenimiento Preventivo

Progreso Sostenible en el Transporte de producto en polvo: fomentando la eficiencia de los recursos y la reducción del consumo energético.

Nuevos tamaños de ventosas Piab para apertura de bolsas
17/6/2025

Nuevos tamaños de ventosas Piab para apertura de bolsas

Piab se complace en anunciar la ampliación de su aclamada gama de ventosas para apertura de bolsas con dos nuevos tamaños: 18 mm y 42 mm…

Presentamos nuevos tamaños para la familia BXP
17/6/2025

Presentamos nuevos tamaños para la familia BXP

Nuestras reconocidas ventosas BXP, diseñadas para la manipulación de superficies tanto porosas como no porosas, ahora incluyen tamaños de 6 mm y 8 mm...

Piab presenta piCLASSIC™ Neo
13/5/2025

Piab presenta piCLASSIC™ Neo

Piab anuncia con orgullo el lanzamiento de la piCLASSIC™ Neo, el último avance de su ampliamente reconocida bomba de vacío piCLASSIC™. Diseñadas para dar respuesta a las cambiantes demandas de las industrias más modernas, las variantes de la piCLASSIC™ Neo combinan eficiencia, adaptabilidad y sostenibilidad, con lo que marcan un nuevo punto de referencia en la tecnología de vacío.

Introducción de la compatibilidad con Polyscope X: mejora de los robots UR con las soluciones de Piab
29/4/2025

Introducción de la compatibilidad con Polyscope X: mejora de los robots UR con las soluciones de Piab

La compatibilidad con Polyscope X marca un avance significativo para las capacidades de Universal Robots (UR)...

piCOBOT® Electric ahora con una integración perfecta para FANUC CRX
29/4/2025

piCOBOT® Electric ahora con una integración perfecta para FANUC CRX

piCOBOT® Electric, con un diseño estilizado y totalmente eléctrico, continúa marcando la diferencia en cuanto a las aplicaciones con cobots al eliminar los tubos de aire y el cableado.

piCOBOT® y piCOBOT®L Ahora disponibles con configuración Plug & Play para robots ABB GoFa
29/4/2025

piCOBOT® y piCOBOT®L Ahora disponibles con configuración Plug & Play para robots ABB GoFa

Ahora ofrecemos piCOBOT® y piCOBOT®L con versiones totalmente adaptadas a los robots ABB GoFa, lo que proporciona una auténtica funcionalidad Plug & Play.

Creado para el éxito: Conozca el nuevo KVG E-Series
18/3/2025

Creado para el éxito: Conozca el nuevo KVG E-Series

El nuevo KVG E-Series es otro ejemplo más del compromiso de Kenos® a la hora de ofrecer soluciones de vanguardia adaptadas a diversas necesidades industriales.

La herramienta personalizable CPT ahora es un producto configurable
12/11/2024

La herramienta personalizable CPT ahora es un producto configurable

Tras dos años de éxito dentro de la línea de productos personalizados Custom Line, la herramienta de paletización para cobots CPT pasa ahora a formar parte del surtido estándar.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
5/11/2024

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

piCOMPACT®23 SMART ahora disponible con IO-link clase B
11/7/2024

piCOMPACT®23 SMART ahora disponible con IO-link clase B

Piab amplía la gama piCOMPACT23 SMART con IO-link clase B, que admite dominios de alimentación separados entre la alimentación del actuador y la del sensor.

Bomba de vacío Lab Vac de Piab para separación de muestras
11/7/2024

Separación fácil de muestras con la tecnología por vacío de Piab

La separación de muestras es una tarea habitual en laboratorios químicos para la realización de futuras investigaciones. Las bombas de vacío Lab Vac de Piab garantizan…

Piab revoluciona la configuración de sistemas de vacío con la herramienta OVM Pro 3D
25/6/2024

Piab revoluciona la configuración de sistemas de vacío con la herramienta OVM Pro 3D

Piab ha lanzado su muy esperado OVM Pro 3D, una herramienta en línea de vanguardia diseñada para transformar la forma en que se configuran, simulan y optimizan los sistemas de vacío.

Nuevas ventosas BXP ESD: una conexión a tierra segura para la manipulación de baterías
11/6/2024

Nuevas ventosas BXP ESD: una conexión a tierra segura para la manipulación de baterías

La serie BXP ESD es una nueva gama de ventosas modulares desarrolladas para proteger los componentes sensibles de baterías, celdas de combustible y componentes electrónicos contra las descargas electrostáticas durante la manipulación.

piSAFE®: ahora incluso más seguro
5/6/2024

piSAFE®: ahora incluso más seguro

piSAFE® se ha renovado, e incorpora mayor versatilidad y sostenibilidad a la vez que conserva la seguridad como uno de sus pilares.