Noticias

Piab presenta piCEP™40 – Compact Electrical Pump
Descubra la piCEP™40, una bomba de vacío eléctrica y compacta diseñada para una automatización flexible y sin aire comprimido en logística, packaging y manipulación de materiales.

De la suposición al control: por qué la trazabilidad de piezas de repuesto importa en la manipulación de producto en polvo
Piezas incorrectas, números de artículo perdidos e historial de filtros desconocido cuestan tiempo y crean riesgo. Así es como se ve una buena trazabilidad de piezas de repuesto, y cómo las piezas inteligentes lo simplifican.

PFAS en su línea de producción: qué significa la restricción de la UE para el equipo de proceso
La UE avanza hacia la restricción de los PFAS, y las piezas de repuesto también cuentan. Descubra qué significan las próximas normas para su línea de manipulación de producto en polvo y por dónde empezar a prepararse.

Piab presenta la serie PS de sensores de vacío y vacuostatos electrónicos, junto con la aplicación Piab Connect
Piab amplía su cartera de automatización por vacío con el lanzamiento de la serie PS, una nueva y amplia gama de sensores de vacío y vacuostatos electrónicos con una interfaz NFC moderna y segura. La serie está diseñada para hacer que la automatización por vacío sea más estable, eficiente y predecible en aplicaciones industriales.

¿Qué significa «PE» en una planta de tratamiento de aguas residuales?
Descubra qué significa Habitante Equivalente, o PE, en el tratamiento de aguas residuales y por qué el umbral de 150.000 PE es importante en virtud de la Directiva UE 2024/3019.

Carbón activado frente a ozonización: una comparación rápida para la planificación de la cuarta etapa
Compare el carbón activado y la ozonización para la planificación de la cuarta etapa del tratamiento de aguas residuales, incluyendo la dosificación de PAC, el consumo energético, los subproductos y las opciones de tratamiento híbrido.

Directiva de aguas residuales de la UE 2024/3019: cuarta etapa de tratamiento
Conozca lo que significa la Directiva de la UE 2024/3019 para las plantas de aguas residuales: tratamiento de cuarta etapa, eliminación de microcontaminantes, plazos y prioridades de planificación.

Elaboración del caso de negocio para una actualización de cuarta etapa: pensar a 20 años en una decisión de 20 meses
Elabore un caso de negocio defendible para una actualización de aguas residuales de cuarta etapa utilizando criterios de coste del ciclo de vida a 20 años, cumplimiento y fuerza laboral.

Por qué el carbón activado en polvo es difícil de manipular y dosificar de forma fiable
Descubra por qué el carbón activado en polvo es difícil de manipular y dosificar de forma fiable, incluyendo el apelmazamiento, el polvo, la formación de grumos, el flujo inestable y la precisión en la dosificación de CAP.

¿Carbón activado u ozonización? Un marco para elegir su tecnología de cuarta etapa
Compare el carbón activado y la ozonización para el tratamiento de aguas residuales de cuarta etapa, incluyendo la eliminación de microcontaminantes, la fiabilidad de la dosificación de PAC y los costes operativos a largo plazo.

piCOBOT® L High Payload aumenta la capacidad de elevación a 35 kg
Presentamos el nuevo piCOBOT® L High Payload, el último avance en rendimiento de la familia piCOBOT® L. Basándose en el diseño probado y la fiabilidad del actual piCOBOT® L, esta nueva versión aumenta drásticamente la capacidad de carga útil de 16 kg a 35 kg, permitiendo la manipulación de piezas más pesadas y grandes sin modificar el espacio que ocupa el robot ni su comportamiento.

Piab participa en WeAreCobots Logistics Industry Valencia 2026
Piab participa en WeAreCobots Logistics Industry Valencia 2026, un evento sobre automatización flexible para logística, almacenes y cadena de suministro.

Rendimiento de la bomba frente al rendimiento del sistema: qué es lo que realmente te frena
¿Está su bomba de vacío limitando silenciosamente la producción? Conozca las señales clave de que está obsoleta, cómo afecta al tiempo de actividad, la energía y el escalado, y cuándo es el momento de replantear su instalación de vacío.

Piab lanza la familia de ventosas BCP para la manipulación sostenible de cajas
Piab lanza la BCP40, una ventosa de larga carrera, estable y sostenible, diseñada para la manipulación automatizada, rápida y fiable de cajas de cartón ondulado en los sectores del packaging y la intralogística.

Piab redefine las ventosas de alto caudal con el nuevo concepto BLFF
BLFF es una nueva familia de ventosas de alto caudal que rompe el equilibrio tradicional entre adaptabilidad y estabilidad, y ofrece la flexibilidad necesaria para manipular una amplia variedad de objetos en entornos logísticos y de packaging especialmente exigentes.

Presentamos piFLOWc21 – el transportador de vacío compacto de 316L
Transportador de vacío piFLOW®c21 compacto con diseño compacto ultrareducido para máquinas OEM y transferencias de productos en polvo y gránulos en lotes pequeños en líneas de producción con espacio restringido y requisitos más bajos.

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling
Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab presenta piEVO: una nueva bomba de vacío eyectora para el transporte de producto en polvo, gránulos y piezas pequeñas
Piab presenta piEVO, una nueva bomba eyectora de vacío configurable para transportadores neumáticos, que ofrece generación de vacío fiable de respuesta rápida, adaptaciones sencillas y transporte estable de bajo ruido.

Elija una manipulación de producto en polvo que no tenga que rediseñar en tres años
Pase de la evaluación al compromiso: establezca criterios de calidad para la toma de decisiones, exija pruebas en toda su mezcla de productos en polvo y elabore un caso de negocio que ingeniería, control de calidad, medio ambiente, salud y seguridad, y la dirección puedan aprobar.

Deje de pagar por la "fábrica oculta" en la manipulación de producto en polvo
Un marco de evaluación práctica para comparar soluciones de manipulación de producto en polvo en entornos regulados, centrado en el confinamiento, la estabilidad de transferencia y la confianza en la limpieza.

Cómo las fábricas de primera clase estandarizan la manipulación de producto en polvo - y por qué funciona
Vea cómo las principales fábricas reducen la "fábrica oculta" en la manipulación de producto en polvo mediante la estandarización de la contención, las rutas de flujo, la verificación y la limpieza para una producción más segura y predecible.