Noticias

128 artículos
Elija una manipulación de producto en polvo que no tenga que rediseñar en tres años
12/5/2026

Elija una manipulación de producto en polvo que no tenga que rediseñar en tres años

Pase de la evaluación al compromiso: establezca criterios de calidad para la toma de decisiones, exija pruebas en toda su mezcla de productos en polvo y elabore un caso de negocio que ingeniería, control de calidad, medio ambiente, salud y seguridad, y la dirección puedan aprobar.

Deje de pagar por la "fábrica oculta" en la manipulación de producto en polvo
12/5/2026

Deje de pagar por la "fábrica oculta" en la manipulación de producto en polvo

Un marco de evaluación práctica para comparar soluciones de manipulación de producto en polvo en entornos regulados, centrado en el confinamiento, la estabilidad de transferencia y la confianza en la limpieza.

Cómo las fábricas de primera clase estandarizan la manipulación de producto en polvo - y por qué funciona
12/5/2026

Cómo las fábricas de primera clase estandarizan la manipulación de producto en polvo - y por qué funciona

Vea cómo las principales fábricas reducen la "fábrica oculta" en la manipulación de producto en polvo mediante la estandarización de la contención, las rutas de flujo, la verificación y la limpieza para una producción más segura y predecible.

29/4/2026

Nueva familia de ventosas PX para la manipulación de superficies exigentes

Sellado adaptativo, consumo de aire reducido y agarre estable en entornos industriales

14/4/2026

Piab lanza el piCOBOT® Electric para ABB GoFa

piCOBOT® Electric para ABB GoFa es una pinza de vacío eléctrica plug-and-play para células cobot limpias, eficientes y flexibles.

13/4/2026

Piab lanza la pinza de vacío piCOBOT® Electric, totalmente eléctrica y para cualquier marca de cobots

Piab presenta el piCOBOT® Electric (Standard I/O), una unidad de agarre por vacío totalmente eléctrica compatible con la mayoría de marcas de cobots. Elimina el aire comprimido y simplifica la automatización limpia y eficiente.

11/4/2026

Piab lanza piSAVE ESS y piSAVE ESL como soluciones independientes de ahorro energético

Piab está ampliando su oferta de ahorro energético con el lanzamiento de piSAVE ESS independiente y piSAVE ESL independiente, haciendo que nuestras funciones de ahorro energético conocidas de la plataforma piCLASSIC Neo estén disponibles como unidades flexibles e independientes que pueden integrarse en una amplia variedad de aplicaciones.

24/3/2026

Piab lanza los módulos Quick Connect para piCOMPACT®10X y piCOMPACT®10X SMART

Piab amplía su cartera de accesorios para piCOMPACT®10X y piCOMPACT®10X SMART con un nuevo módulo Quick Connect, desarrollado para aumentar el tiempo de actividad y hacer que la instalación y el mantenimiento de los sistemas de vacío sean todavía más rápidos y sencillos.

Las cubiertas preparadas para el futuro preparan sus transportadores piFLOW® para la próxima generación de bombas de Piab
24/3/2026

Las cubiertas preparadas para el futuro preparan sus transportadores piFLOW® para la próxima generación de bombas de Piab

Las nuevas cubiertas para piFLOW®p/t/fc 21 y 33 mantienen sus transportadores funcionando como de costumbre hoy mientras añaden preparación integrada para la próxima bomba, mejoras y opciones de Piab.

6 preguntas que debe hacerse antes de actualizar la producción de bolsitas orales | Piab
24/3/2026

6 factores clave a tener en cuenta antes de actualizar su configuración de producción de bolsitas orales

Cuáles son los costes ocultos de su línea de productos actual de bolsitas orales? Estas preguntas clave le ayudarán a tomar una decisión de actualización oportuna con un ROI a largo plazo.

Transporte por vacío para la producción de rapé en Fiedler & Lundgren | Piab
24/3/2026

Cómo el transporte por vacío hace que la producción de snus de Fiedler & Lundgren sea más segura y eficiente

Menos tiempo de inactividad, residuos y polvo. Entorno de trabajo más seguro para los operadores. Lea cómo el transporte por vacío convierte a Fiedler & Lundgren en Malmö en un modelo a seguir dentro del Grupo BAT.

Piab optimiza la oferta de piFLOW®p para centrarse en el transporte por vacío preparado para el futuro
24/3/2026

Piab optimiza la oferta de piFLOW®p para centrarse en el transporte por vacío preparado para el futuro

Piab elimina progresivamente piFLOW®p SMART - Autotuning y optimizador del ciclo de transporte - en febrero de 2026, garantizando al mismo tiempo piezas de repuesto y servicio para las instalaciones existentes hasta 2035.

Monitorización de filtros para piFLOW®p y piFLOW®t – ahora totalmente integrada en el configurador
24/3/2026

Monitorización de filtros para piFLOW®p y piFLOW®t – ahora totalmente integrada en el configurador

Añada la Monitorización de filtros inteligente a piFLOW®p y piFLOW®t en el configurador para aumentar el tiempo de actividad, reducir el consumo de energía y evitar paradas no planificadas relacionadas con los filtros.

16/3/2026

Kenos® presenta el Kenos Cobot Medium (KCM)

El nuevo Kenos Cobot Medium (KCM) combina un peso reducido y una carga útil de hasta 30 kg con opciones de válvulas modulares y compatibilidad con el PCOF para una manipulación flexible y de alto rendimiento en aplicaciones colaborativas.

15/3/2026

Piab lanza las ventosas XLF-SL de un solo labio para objetos planos y pesados

Una nueva familia de ventosas de Nitrilo-PVC de un solo labio diseñada para un rendimiento de elevación claramente definido al manipular materiales planos y pesados como vidrio y chapa metálica.

Tiempo de inactividad en la producción de bolsitas orales: 5 causas comunes
6/3/2026

Tiempo de inactividad en la producción de bolsitas orales: 5 causas comunes

Cuáles son las causas reales del tiempo de inactividad y las paradas en su producción de bolsitas orales? Descubra cinco cuellos de botella comunes que reducen silenciosamente el tiempo de actividad y el resultado.

La Unidad de Suministro Europea del grupo Piab se traslada a una instalación moderna en Butzbach
24/2/2026

La Unidad de Suministro Europea del grupo Piab se traslada a una instalación moderna en Butzbach

Después de 13 años en la ubicación actual, la Unidad de Suministro Europea (ESU) del grupo Piab se traslada a una instalación completamente nueva y de última generación en Butzbach, Alemania.

19/2/2026

Conozca el filtro sinterizado de Piab: La nueva norma en filtrado de transportadores de vacío

El filtro sinterizado sin PFAS de Piab para transportadores de vacío ofrece un filtrado duradero, higiénico y fácil de limpiar con trazabilidad habilitada por NFC para plantas alimentarias, farmacéuticas y químicas.

Piab Bulk Bag Unloader
12/2/2026

Presentamos el descargador de big bags de Piab: rendimiento fiable para las necesidades industriales diarias

Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

9/2/2026

BXP Mini ESD

Piab amplía la gama BXP con las nuevas ventosas mini ESD de Ø6 y Ø8 mm, que combinan un diseño compacto con protección antiestática integrada para la manipulación segura de componentes sensibles, como baterías, pilas de combustible y componentes electrónicos.

Elegir la configuración de producción adecuada para su negocio de bolsitas de nicotina oral - Escalable, modular y estable
5/2/2026

Elegir la configuración de producción adecuada para su negocio de bolsitas de nicotina oral - Escalable, modular y estable

Guía para elegir una configuración de producción de bolsitas de nicotina oral escalable y estable que equilibre flexibilidad, higiene, eficiencia de limpieza y crecimiento futuro.