Noticias

Kenos® presenta el Kenos Cobot Medium (KCM)
El nuevo Kenos Cobot Medium (KCM) combina un peso reducido y una carga útil de hasta 30 kg con opciones de válvulas modulares y compatibilidad con el PCOF para una manipulación flexible y de alto rendimiento en aplicaciones colaborativas.

Piab lanza las ventosas XLF-SL de un solo labio para objetos planos y pesados
Una nueva familia de ventosas de Nitrilo-PVC de un solo labio diseñada para un rendimiento de elevación claramente definido al manipular materiales planos y pesados como vidrio y chapa metálica.

Tiempo de inactividad en la producción de bolsitas orales: 5 causas comunes
Cuáles son las causas reales del tiempo de inactividad y las paradas en su producción de bolsitas orales? Descubra cinco cuellos de botella comunes que reducen silenciosamente el tiempo de actividad y el resultado.

La Unidad de Suministro Europea del grupo Piab se traslada a una instalación moderna en Butzbach
Después de 13 años en la ubicación actual, la Unidad de Suministro Europea (ESU) del grupo Piab se traslada a una instalación completamente nueva y de última generación en Butzbach, Alemania.

Conozca el filtro sinterizado de Piab: La nueva norma en filtrado de transportadores de vacío
El filtro sinterizado sin PFAS de Piab para transportadores de vacío ofrece un filtrado duradero, higiénico y fácil de limpiar con trazabilidad habilitada por NFC para plantas alimentarias, farmacéuticas y químicas.

Presentamos el descargador de big bags de Piab: rendimiento fiable para las necesidades industriales diarias
Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

BXP Mini ESD
Piab amplía la gama BXP con las nuevas ventosas mini ESD de Ø6 y Ø8 mm, que combinan un diseño compacto con protección antiestática integrada para la manipulación segura de componentes sensibles, como baterías, pilas de combustible y componentes electrónicos.

Kenos® amplía los planos aspirantes KVG150 E-Series
Kenos® anuncia con orgullo la expansión de su KVG150 E-Series, que ahora ofrece el extenso KVG150C, equipado con ventosas, junto con su versión de espuma de confianza, el KVG150F.

Presentamos nuevos tamaños para la familia BGX
Anunciamos la expansión de nuestra familia de ventosas BGX con la incorporación de dos nuevos tamaños: 27 mm y 63 mm...

Operaciones libres de PFAS: Elevando el estándar para una fabricación de alimentos sostenible
Piab lanza filtros libres de PFAS e investiga todos los productos en busca de PFAS, reforzando su compromiso con la sostenibilidad, la seguridad y el cumplimiento normativo.

Presentamos la bomba de vacío DFE: revolucionando la eficiencia industrial
Piab se enorgullece de presentar el DFE (Eyector de Doble Función), una bomba de vacío compacta y apilable diseñada para ofrecer durabilidad y versatilidad.

Sellados Detectables Azules para Seguridad Alimentaria Avanzada
Mejora la seguridad alimentaria con los nuevos sellados detectables azules de Piab para piFLOW®f: fáciles de detectar y magnéticamente detectables, ayudan a prevenir la contaminación y simplifican el cumplimiento en la fabricación de alimentos.

El Monitoreo de Filtros Permite el Mantenimiento Preventivo
Progreso Sostenible en el Transporte de producto en polvo: fomentando la eficiencia de los recursos y la reducción del consumo energético.

Nuevos tamaños de ventosas Piab para apertura de bolsas
Piab se complace en anunciar la ampliación de su aclamada gama de ventosas para apertura de bolsas con dos nuevos tamaños: 18 mm y 42 mm…

Presentamos nuevos tamaños para la familia BXP
Nuestras reconocidas ventosas BXP, diseñadas para la manipulación de superficies tanto porosas como no porosas, ahora incluyen tamaños de 6 mm y 8 mm...

Piab presenta piCLASSIC™ Neo
Piab anuncia con orgullo el lanzamiento de la piCLASSIC™ Neo, el último avance de su ampliamente reconocida bomba de vacío piCLASSIC™. Diseñadas para dar respuesta a las cambiantes demandas de las industrias más modernas, las variantes de la piCLASSIC™ Neo combinan eficiencia, adaptabilidad y sostenibilidad, con lo que marcan un nuevo punto de referencia en la tecnología de vacío.

Introducción de la compatibilidad con Polyscope X: mejora de los robots UR con las soluciones de Piab
La compatibilidad con Polyscope X marca un avance significativo para las capacidades de Universal Robots (UR)...

piCOBOT® Electric ahora con una integración perfecta para FANUC CRX
piCOBOT® Electric, con un diseño estilizado y totalmente eléctrico, continúa marcando la diferencia en cuanto a las aplicaciones con cobots al eliminar los tubos de aire y el cableado.

piCOBOT® y piCOBOT®L Ahora disponibles con configuración Plug & Play para robots ABB GoFa
Ahora ofrecemos piCOBOT® y piCOBOT®L con versiones totalmente adaptadas a los robots ABB GoFa, lo que proporciona una auténtica funcionalidad Plug & Play.

Creado para el éxito: Conozca el nuevo KVG E-Series
El nuevo KVG E-Series es otro ejemplo más del compromiso de Kenos® a la hora de ofrecer soluciones de vanguardia adaptadas a diversas necesidades industriales.

La herramienta personalizable CPT ahora es un producto configurable
Tras dos años de éxito dentro de la línea de productos personalizados Custom Line, la herramienta de paletización para cobots CPT pasa ahora a formar parte del surtido estándar.