Vakuum-Tools für die Produkthandhabung

Vakuumejektoren und Saugnäpfe für die Produkthandhabung, Montage und Verpackung.

Zur Automatisierung
image description

Fördern von Pulvern, Granulaten und Kleinteilen

Vakuumförderer und Anschlussgeräte

Zu den Förderlösungen

Fortschrittliche Automatisierung mit Vakuumtechnik

Piabs vakuumgetriebene Handhabungssysteme und Roboter-Tools werden in jedem Industriesektor weltweit eingesetzt. Unsere maßgeschneiderten Lösungen unterstützen Anwendungen von der Rohstoffhandhabung bis zur Montage, Sortierung und Verpackung einzelner Objekte, unabhängig von Größe, Gewicht, Form oder Rang im Produktionsprozess.

Icon Productivity Produktivität

Piabs vakuumgesteuerte Lösungen verringern erheblich den manuellen Arbeitsaufwand und führen so zu einer erhöhten Produktivität, konstanter Leistung und gewährleisteten Qualitätsstandards.

Icon Flexibility Flexibilität

Vakuumgesteuerte Systeme verringern risikoreiche Arbeitsschritte und ermöglichen das sichere Handhaben von Industriekomponenten, von Pulvern und Granulaten bis hin zu einzelnen Objekten mit beträchtlicher Größe und Gewicht.

Icon SustainabilityNachhaltigkeit

Aufgrund ihrer Technologie und Bauweise gewährleisten Piabs Vakuumsysteme eine lange Lebensdauer, minimalen Wartungsaufwand und einen geringen Energieverbrauch, was die Umweltbelastung reduziert.

In welchem Bereich ist Ihr Unternehmen tätig?

COAX® - Erstklassige Vakuumejektoren

Ein System, das auf unseren weltweit anerkannten COAX®-Ejektoren basiert, bietet dreimal mehr Vakuumfluss als herkömmliche Vakuumsysteme, was eine erhöhte Zyklusgeschwindigkeit und reduzierten Energieverbrauch ermöglicht. Piab hat COAX® erfunden, daher basieren unsere Vakuumpumpen und -ejektoren überwiegend auf dieser Ejektortechnologie

Sie können uns alles fragen. 

Erhalten Sie eine kostenlose Beratung und Empfehlungen von unseren Automatisierungsexperten, wie Sie Ihre Prozesse verbessern können.

Ihre Frage

           

Vacuum Automation Division

Vacuum Automation Division

Die Piab Vacuum Automation Division ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumtechnologie und Robotik-Tools zur Steigerung der Produktivität, Sicherheit und Effizienz in allen Industriesektoren. Durch die Kombination von standardisierten Produkten und individuell angepassten Lösungen schaffen wir eine sichere Arbeitsumgebung mit geringem Energieverbrauch und minimaler Materialverschwendung.

Erkunden

Produkte & lösungen

Dezentrale Vakuumejektoren

Dezentrale Vakuumejektoren

Klassische Vakuumejektoren und Pumpen

Klassische Vakuumejektoren und Pumpen

Dezentrale Vakuumejektoren mit Sicherheitsrückschlagventil

Dezentrale Vakuumejektoren mit Sicherheitsrückschlagventil

Kombinierter Vakuumejektor und Saugnapf (VGS™)

Kombinierter Vakuumejektor und Saugnapf (VGS™)

Kompakte und stapelbare Vakuumejektoren

Kompakte und stapelbare Vakuumejektoren

Chemikalienbeständige Vakuumejektoren und -pumpen

Chemikalienbeständige Vakuumejektoren und -pumpen

Kundenspezifische Integration von Vakuumejektor-Cartridges

Kundenspezifische Integration von Vakuumejektor-Cartridges

Gestalten Sie Ihr eigenes Vakuumsystem

Gestalten Sie Ihr eigenes Vakuumsystem

Mit OVM Pro 3D können Sie Ihr eigenes Vakuumsystem in einer virtuellen Umgebung gestalten, prüfen und verfeinern, noch bevor Sie es physisch einsetzen. Loggen Sie sich ein und erstellen Sie eine einzigartige Anwendung mit dem umfangreichem Angebot an Vakuum-Ejektoren, Saugnäpfen, Greifern, Befestigungen und zusätzlichem Zubehör von Piab.

Zu OVM Pro 3D
Konfigurieren Sie das Produkt nach Ihren Bedürfnissen

Konfigurieren Sie das Produkt nach Ihren Bedürfnissen

Der Produktkonfigurator von Piab ist ein effektives Werkzeug für alle Kunden. Er ist darauf ausgelegt, den Produktauswahlprozess durch eine geführte Erfahrung zu optimieren, unterstützt durch informative Texte, Bilder und Funktionen. Ein nahtloser Übergang von der Produktsuche und -anpassung zur Angebotserstellung oder Bestellung.

Zum Konfigurator

 

 

Brauchen Sie Hilfe bei der Entscheidung?

Kontaktieren Sie uns heute, um zu erfahren, wie wir Lösungen speziell auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden können.

Ihre Frage

Piab Pneumatic conveying

Vorteile der Vakuumförderung

Erfahren Sie, wie die Vakuumförderung zum Transport von Pulvern, Granulaten und Kleinteilen funktioniert. Vergleichen Sie diese Lösungen mit mechanischen Förderoptionen wie Schneckenförderern, Becherwerken und Gurtförderern.

Mehr erfahren

Aktuelle Neuigkeiten

Product news
17.06.2025

Erweiterung des Angebots: Neue Größen für die Saugnäpfe zum Öffnen von Beuteln von Piab.

Piab freut sich, mit der Einführung von zwei neuen Größen die Erweiterung seines gefeierten Sortiments an Saugnäpfen zum Öffnen von Beuteln bekannt geben zu können: 18 mm und 42 mm. Diese Ergänzungen kommen zu den bestehenden Größen von 26 mm und 33 mm hinzu und bieten noch mehr Vielseitigkeit und Präzision bei der Handhabung empfindlicher Materialien in verschiedenen Anwendungen.
Neue Größen für die Saugnäpfe zum Öffnen von Beuteln von Piab.
Product news
17.06.2025

Die BXP-Familie wird um neue Größen erweitert: 6 mm und 8 mm.

Unsere hochgelobten BXP-Saugnäpfe, die sowohl für poröse als auch für nicht-poröse Oberflächen geeignet sind, sind jetzt auch in den Größen 6 mm und 8 mm erhältlich, wodurch die Palette von 6 mm bis 110 mm Durchmesser erweitert wird. Diese Ergänzungen verbessern die Vielseitigkeit unserer modularen Konstruktion. Die BXP-Familie eignet sich hervorragend zum Heben von unebenen und porösen Materialien wie Karton, dank DURAFLEX®, einem Material, das die Elastizität von Gummi mit der Verschleißfestigkeit von Polyurethan kombiniert und so ein abdruckfreies Heben gewährleistet.
Die BXP-Familie wird um neue Größen erweitert.
Product news
13.05.2025

Piab stellt die piCLASSIC™ Neo vor – der nächste Schritt in der modernen und nachhaltigen Vakuumtechnik

Piab präsentiert stolz die piCLASSIC™ Neo, die neueste Entwicklung seiner weithin anerkannten piCLASSIC™ Vakuumejektoren. Entwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen moderner Industrien gerecht zu werden, vereinen die piCLASSIC™ Neo-Varianten Effizienz, Anpassungsfähigkeit und Nachhaltigkeit und setzen damit einen neuen Maßstab in der Vakuumtechnik.
Piab stellt die piCLASSIC™ Neo vor
Neuigkeiten

 

 

Erkunden Sie Ihre Möglichkeiten mit Piab.

Kontaktieren Sie uns jederzeit für eine persönliche Beratung.

Kontakt

Registrieren

Erstellen Sie Ihr kostenloses Konto, um auf alle unsere Inhalte zuzugreifen

  • CAD-Dateien
  • Produktverfügbarkeit
  • Datenblätter
  • Angebote anfordern
  • Handbücher
  • Angebote anfordern
  • Whitepapers

Ungültiges produkt

Dieser Artikelcode 3113783V ist in Ihrer Region nicht verfügbar