Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Konfigurieren Sie Ihren piFLOW®t - 1
Artikelnummer: Configure your piFLOW®t

Konfigurieren Sie Ihren piFLOW®t

Optimal geeignet für den Transport von empfindlichen Materialien, wobei die einzigartige piGENTLE® Funktionalität einen reibungslosen, stabilen Produktfluss gew...
Mehr lesen

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Optimal geeignet für den Transport von empfindlichen Materialien, wobei die einzigartige piGENTLE® Funktionalität einen reibungslosen, stabilen Produktfluss gewährleistet.
  • Unsere COAX® Technologie, die energieeffizienteste Art der Vakuumerzeugung, wird in der Pumpe eingesetzt.
  • Alle Werkstoffe, die in direkten Kontakt mit dem beförderten Produkt kommen, erfüllen die Vorgaben der EG Nr. 1935/2004, EG Nr. 10/2011 sowie der FDA.
  • ATEX-zertifiziert für Staub, Staub und Gas.
  • Stahlqualität EN 1.4404 (AISI 316L) (Edelstahl, säurebeständig), mechanisch poliert.
  • Gemäß den USDA-Richtlinien gestaltet.
  • Antistatische Filter und Dichtungen sind erhältlich.
  • Automatische Filterabreinigung.
  • Hygienisches Design für einfache Wartung und Reinigung.
  • Entstauberfunktion mit Vorabscheiderlösung.
  • Reibungslose Installation, bedienerfreundlich.
  • Hoher Durchsatz bei geringem Platzbedarf.