piGRIP® Konfigurierbare Saugnäpfe
Tausende Saugnäpfe stehen bereit, Ihre Maschine zu verbessern. piGRIP® ist ein einzigartiges konfigurierbares Saugnapf-Konzept mit individuell optimierten Teilen zum Greifen, Heben und Höhenausgleich. Eine große Auswahl an Befestigungen ermöglicht den Einbau in neue Maschinen sowie das Nachrüsten vorhandener Saugnäpfe. Die Befestigungen sind sowohl mit Gewinde als auch zum Aufstecken verfügbar. Der piGRIP® hat einen festen und stabilen 1-, 3- sowie 6-fach-Faltenbalg, der schnellere Maschinengeschwindigkeiten ermöglicht und durch die dünnwandige Konstruktion schneller mit weniger Kraft und Energie komprimiert werden kann. Nicht zu vergessen, dass die Stärke des Materials die Tragfähigkeit im Vergleich zu ähnlichen Saugnäpfen um 30 bis 50% erhöht. Im Balg ist eine Filterscheibe im niedrigen Mikrometerbereich verbaut, um Staub und Partikel aufzunehmen und dadurch die Zuverlässigkeit des Systems zu erhöhen. Für die Befestigung ist auch ein Filtersieb erhältlich. Mit der richtigen Lippe für Ihre Anwendung haben Sie fast alles im Griff. Wählen Sie Standardlippen von 60° Shore bis zu extrem flexiblen, weichen Lippen bei 30° Shore. Maßgeschneiderte Beutellippen für die Handhabung von Tüten und Beuteln sind ebenfalls erhältlich. Sogar Schaumlippen für Gegenstände, die mit herkömmlichen Saugnäpfen schwer zu greifen sind.

7 Produkte