Artikelnummer: G.HS
piGRIP HS
piGRIP HS ist eine Saugnapflösung für heiße Oberflächen in Kunststoffspritzguss- und Umformanlagen. Das HNBR-Produkt und die PWIS-freie Zusammensetzung gewährleisten das markierungsfreie Handhaben heißer, hochwertiger Teile bei gleichbleibender Greifstabilität. Vollständig kompatibel mit der modularen piGRIP-Plattform, bietet sie flexible Konfigurationen mit zahlreichen Faltenbalgoptionen für unterschiedliche EOAT-Konstruktionen in anspruchsvollen Hochtemperaturumgebungen.
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Das HNBR-Material der Saugnäpfe hält im Dauerbetrieb Temperaturen von -30 bis 120 °C stand und verkraftet im Produktionsbetrieb kurzzeitige Temperaturspitzen von bis zu 150 °C.
- Die PWIS-freie Formulierung ermöglicht das absolut spurfreie Handhaben von heißen, hochwertigen Kunststoffteilen, die für die Beschichtung oder Lackierung vorbereitet sind.
- Die optimierte Lippengeometrie sorgt für ein sicheres Greifen auf flachen, gekrümmten und leicht strukturierten heißen Oberflächen.
- Erhältlich in den Durchmessern 29, 39, 58 und 79 mm für die passgenaue Greifung unterschiedlichster Bauteilabmessungen.
- Konfigurierbar mit 0, 1, 3 oder 6 Faltenbälgen, um Hub, Konformität und Geschwindigkeit bei jeder Anwendung aufeinander abzustimmen.
- Vollständig kompatibel mit der piGRIP-Plattform, die Zugang zu einer breiten Palette an Befestigungen und Zubehör bietet.