piGRIP FXI - 1
Artikelnummer: G.FXI

piGRIP FXI

piGRIP-FXI ist ein modularer Saugnapf für poröse, strukturierte und faltige Produkte, bei denen die Lippe eine besonders gute Dichtungsfähigkeit bietet. Die FXI-Lippengeometrie und das recycelbare TPE-Material sorgen für eine zuverlässige, energieeffiziente Handhabung in anspruchsvollen Verpackungs- und Logistikumgebungen.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Die FXI-Lippengeometrie minimiert Leckagen auf porösen, faltigen und strukturierten Oberflächen und sorgt so für hervorragende Dichtungsleistung.
  • Die modulare piGRIP-Plattform bietet eine große Auswahl an Befestigungen, Faltenbälgen und Saugnapfzubehör für optimale Leistung
  • Vier Lippendurchmesser und mehrere Balgoptionen ermöglichen eine präzise Anpassung von Flexibilität, Höhenausgleich und Auflagefläche an jedes Produkt.
  • Die Lippen sind in den Härtegraden 18 oder 30 Shore erhältlich, wodurch Ingenieure die Dichtungsleistung und die Hubkraft für jede Anwendung optimal aufeinander abstimmen können.
  • Das recycelbare TPE vereint starke Unterstützung und Verschleißfestigkeit und sorgt so für eine lange Lebensdauer auch unter rauen Einsatzbedingungen.
  • Ausgestattet mit einer Haltevorrichtung, die es dem Saugnapf ermöglicht, auch mit einer weichen Lippe hohe Durchflussmengen zu handhaben.