Artikelnummer: G.S
piGRIP S
piGRIP-S ist ein modularer Piab-Saugnapf, der für flache oder leicht gewölbte, dichte Objekte optimiert ist. Sein stabiler Faltenbalg und die oberflächenschonende TPE-Lippe ermöglichen höhere Aufnahmeraten, ohne empfindliche Oberflächen zu zerkratzen, während die umfangreiche Konfigurierbarkeit es Ihnen ermöglicht, Hub, Lippenhärte und Befestigungen an jedes Werkzeug anzupassen. Ideal für anspruchsvolle Verpackungsaufgaben und allgemeine industrielle Handhabungsanwendungen.
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Eine spurfreie TPE-Lippe mit Schutzstiften schützt empfindliche Kunststoff- und beschichtete Metalloberflächen beim Handhaben mit hoher Geschwindigkeit.
- Vier Lippendurchmesser und zwei Shore-Härten vereinfachen die Standardisierung und decken gleichzeitig einen breiten Bereich an Produktgrößen ab.
- Konfigurierbare 0–6 Faltenbälge mit unterschiedlichen Hüben ermöglichen es Ihnen, Reichweite und Flexibilität anzupassen, ohne die Greifstabilität zu beeinträchtigen.
- Die stabile Faltenbalgkonstruktion erhöht die Stabilität der Saugnäpfe bei hohen Beschleunigungen und ermöglicht so schnellere Zyklen mit weniger heruntergefallenen oder falsch ausgerichteten Teilen.
- Kompatibel mit piSAVE-Sense-Ventilen, Durchflussbegrenzern und Filtern für verbesserte Energieeffizienz, Betriebszeit und Schutz des Vakuumsystems.
- Das langlebige TPE-Produkt ist witterungs-, ozon- und alkoholbeständig und für Betriebstemperaturen von −20 bis +60 °C ausgelegt.