Suction cup piGRIP® family - 1
Artikelnummer: G.X

Suction cup piGRIP® family

piGRIP® ist unser einzigartiges Konzept von modularen Saugnäpfen, bei dem jedes Teil individuell optimiert werden kann. Durch die Kombination von Lippen, Bälgen...
Mehr lesen

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Konventionelle Lippen: Standardlippe (S) mit 25 mm bis 70 mm, grün für ebene Oberflächen aus nicht porösem Material, blau für unebene und raue Oberflächen. Flexible Lippen (FX und FXI) 28 mm bis 77 mm und 30 mm bis 84 mm, für poröse und undichte Materialien. FXI mit Durchflusshalterung. Beutellippen (BGI und BGI-2) 25 mm bis 80 mm, für die optimierte Handhabung von Taschen und Beuteln unterschiedlicher Empfindlichkeit. Lippe für heiße Oberflächen (HS) 29 mm bis 79 mm, für die Handhabung heißer Gegenstände, z. B. aus dem Spritzguss. HS ist nicht von der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde/EU zugelassen. 
  • Schaumstofflippen: Foam Lip Wide (FLIW) mit 40 mm bis 120 mm wurde entwickelt, um Objekte mit unregelmäßigen oder unstrukturierten Oberflächen oder großen Höhenunterschieden aufzunehmen. Modulare Bauweise mit vielen verschiedenen Größen, Höhen und Montagemöglichkeiten; Soft Foam Lip (FLI-S) 35-70 mm, geeignet für unregelmäßige Oberflächen, bei denen herkömmliche Lippen nicht genügend Dichtkraft bieten; Rough Surface Foam Lip (FLI-F) 35-70 mm, für stark strukturierte Oberflächen wie Rohholz oder strukturiertes Glas. Schaumstofflippen sind nicht von der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde/EU zugelassen. 
  • Bälge: Verschiedene Höhen, Breiten und Faltungen für einen effektiven Niveauausgleich. Alle mit überlegener Tragkraft, die eine hohe Zyklusgeschwindigkeit ermöglicht. Robuste Konstruktion, welche die horizontale Form der Bälge auch bei geringem Vakuumniveau beibehält. 
  • Stützteile:  piGRIP® verwendet ein Stützteil, einen Übergang zwischen der Befestigung und dem Balg (oder der Lippe, wenn der Saugnapf flach ist), der dem zusammengesetzten Saugnapf Stabilität verleiht. 
  • Befestigung: piGRIP® wird mit einer großen Auswahl an Befestigungen geliefert, so dass der zusammengesetzte Saugnapf sofort für neue Maschinen oder für die Nachrüstung älterer Saugnäpfe und Greifer einsatzbereit ist. PiSAVE® Sense und Restrict sind Beispiele für intelligentes Zubehör, das es den Saugnäpfen ermöglicht, das Vakuumniveau unabhängig von der äußeren Beanspruchung zu halten.
  • Filter: Lippen und Befestigungen können mit speziell entwickelten Filtern ausgestattet werden, die Staub und Partikel auffangen und die Zuverlässigkeit des Systems erhöhen. Die Filter können entweder in den Bälgen, in der Befestigung oder in beiden montiert werden.