Artikelnummer: G.FLIW
piGRIP FLIW
piGRIP FLIW ist ein modularer Schaumstoff-Saugnapf aus der piGRIP-Familie, der für stark strukturierte, unregelmäßige und raue Oberflächen entwickelt wurde. Seine breite EPDM-Schaumstofflippe gleicht große Höhenunterschiede aus und dichtet dort ab, wo herkömmliche Saugnäpfe undicht sind. Er ist in verschiedenen Durchmessern und Schaumhöhen erhältlich und lässt sich problemlos in Greifer sowie in EOAT-Systeme für Roboter oder Cobots integrieren, um anspruchsvolle Teile zuverlässig zu handhaben.
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Die breite EPDM-Schaumlippe passt sich stark strukturierten, unregelmäßigen Oberflächen an und verbessert die Dichtung dort, wo herkömmliche Saugnäpfe versagen.
- Die Schaumstoffkonstruktion gleicht große Höhenunterschiede auf der Produktoberfläche aus und reduziert so den Bedarf an mechanischen Ausgleichsvorrichtungen.
- Die verfügbaren Durchmesser von 40, 60, 80 und 120 mm eignen sich sowohl für kleine Komponenten als auch für größere, sperrige Werkstücke.
- Verschiedene Schaumstoffhöhen von 5 bis 25 mm ermöglichen es Konstrukteuren, Hub, Stabilität und Oberflächenanpassung aufeinander abzustimmen.
- Basiert auf der piGRIP-Plattform und bietet Zugang zu einer breiten Palette an Befestigungen, Faltenbälgen und Saugnapfzubehör.
- Der empfohlene Betriebstemperaturbereich von 0–80 °C ermöglicht den Einsatz in typischen industriellen Innenräumen und Montageumgebungen.