piGRIP FX - 1
Artikelnummer: G.FX

piGRIP FX

piGRIP FX ist ein modularer Saugnapf für poröse, strukturierte und faltige Materialien, der dort Halt bietet, wo herkömmliche Saugnäpfe undicht sind. Die FX-Lippengeometrie und das recycelbare TPE-Material sorgen für eine zuverlässige, energieeffiziente Handhabung in anspruchsvollen Verpackungs- und Logistikumgebungen.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Die FX-Lippengeometrie minimiert Leckagen auf porösen, faltigen und strukturierten Oberflächen und sorgt so für ein stabiles Vakuum.
  • Die modulare piGRIP-Plattform bietet eine große Auswahl an Befestigungen, Faltenbälgen und Saugnapfzubehör für optimale Leistung
  • Vier Lippendurchmesser und mehrere Balgoptionen ermöglichen eine präzise Anpassung von Flexibilität, Höhenausgleich und Auflagefläche an jedes Produkt.
  • Die Lippen sind in den Härtegraden 30 oder 50 Shore erhältlich, wodurch Ingenieure die Dichtungsleistung und die Hubkraft für jede Anwendung optimal aufeinander abstimmen können.
  • Das recycelbare TPE vereint starke Unterstützung und Verschleißfestigkeit und sorgt so für eine lange Lebensdauer auch unter rauen Einsatzbedingungen.
  • Optimiert für mehrstufige Ejektoren, reduziert es den Vakuumdurchflussbedarf und ermöglicht energieeffizientere Systeme bei Anwendungen mit Leckagen.