Artikelnummer: G.BGI
piGRIP BGI
piGRIP® BGI ist eine modulare, für den Lebensmittelbereich geeignete Saugnapffamilie für anspruchsvolle Beutelhandhabung. Sie ermöglicht ein sicheres, schnelles Greifen von dünner Folie, Tiefkühlkost, Standbeuteln und dünnen Plastiktüten und arbeitet dabei effizient bei niedrigen Vakuumniveaus.
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Konfigurierbare piGRIP®-Plattform mit 0, 1, 3 oder 6 Faltenbälgen für individuellen Hub und Stabilität.
- Der große Bereich der Beutellippen von 25–80 mm deckt kleine Snackbeutel bis hin zu größeren Standbeuteln ab.
- Die dünne, flexible, von der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde und der EU zugelassene Dichtlippe aus Silikon dichtet bei etwa 40 kPa zuverlässig ab und ermöglicht so einen reduzierten Vakuumdurchfluss und Energieverbrauch.
- Optimiert für die Hochgeschwindigkeits-Beutelentnahme an vertikalen/horizontalen Form-Füll-Siegel-Maschinen sowie in Roboter- oder Cobot-Verpackungszellen.
- Die Silikonlippe ermöglicht den Einsatz des Saugnapfs in einem breiten Temperaturbereich
- Austauschbare Beutellippen minimieren Ausfallzeiten und Ersatzteilkosten, während vorhandene Faltenbälge, Unterstützungen und Befestigungsmontagen weiterverwendet werden können.