输送机主体
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0103860
6 变量
Container module 33/12
piFLOW®输送机和收料单元连接装置显著提高批次容量并保护过滤器。
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0104397
Container module 21/9
对比
0104396
Container module 21/16
对比
0103860
Container module 33/12
对比
0103857
Container module 33/26
对比
0106179
Container module 56/16
对比
0106178
Container module 56/43
对比
Show all (6)
Show less
功能
Increases the batch volume of the conveyor.
Elevates and further protects the filter from the conveyed product.
规格
Imperial
Metric
常规
物料
ASTM 316L
表面精饰
Ra 0,6
最小重量
1.71 kg
容积
10.2 l
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Container module 33/12
单页
Container module 33/12
手册
配件/备件
配件
0103977
Clamp ring 33 cpl
0206435
Module seal 33 NBR FCM
0206450
Module seal 33 Q FCM
相关产品
6 变量
模块密封圈
浏览
4 变量
卡箍,piFLOW®p,组装完成
其他备件 piFLOW®t