Module seal 33 NBR FCM
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0206435
6 变量
Module seal 33 NBR FCM
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0206433
Module seal 21 NBR FCM
对比
0206448
Module seal 21 Q FCM
对比
0206435
Module seal 33 NBR FCM
对比
0206450
Module seal 33 Q FCM
对比
0206441
Module seal 56 NBR FCM
对比
0206456
Module seal 56 Q FCM
对比
Show all (6)
Show less
功能
Fulfils the requirements of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
Spare part.
The black seal (NBR) is antistatic and in compliance with ATEX.
规格
Imperial
Metric
常规
物料
丁腈橡胶
最低温度
-20 - 125 °C
最小重量
230 g
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
单页
Module seal 33 NBR FCM
手册
相关产品
3 变量
桶节 21, 33 & 56
浏览
4 变量
锥形变径21
浏览
3 变量
锥形变径33
浏览
2 变量
焊接用锥形仓