产品编号: 0103972
4 变量
Clamp ring 21 cpl
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0103972
Clamp ring 21 cpl
对比
0103977
Clamp ring 33 cpl
对比
0104390
Clamp ring 33 cpl handles
对比
0106127
Clamp ring 56 cpl
对比
Show all (4)
Show less
功能
卫生设计。
零部件。
规格
Imperial
Metric
常规
物料
ASTM 316L
最小重量
451 g
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Clamp ring 21 cpl
单页
Clamp ring 21 cpl
手册
相关产品
3 变量
桶节 21, 33 & 56
浏览
4 变量
锥形变径21
浏览
3 变量
锥形变径33
浏览
2 变量
焊接用锥形仓