输送机主体
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0110012
3 变量
Cone 33/23 with pipe stud Ø211.3x1.5
piFLOW®输送机和收料单元连接装置显著提高批次容量并保护过滤器。
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0110012
Cone 33/23 with pipe stud Ø211.3x1.5
对比
0120100
Cone 33/24 with pipe stud Ø101.6x2.0
对比
0125010
Cone 33/22 with pipe stud Ø153x1.5
对比
功能
33 interface to Piab piFLOW®p conveyors
Hose or welding interface to customer equipment
Popular stud interface dimensions to customer equipment
Simplifies local adaptations
规格
Imperial
Metric
常规
物料
ASTM 316L
表面精饰
Ra 0,6
最小重量
1.7 kg
容积
11 l
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Cone 33/23 with pipe stud Ø211.3x1.5
单页
Cone 33/23 with pipe stud Ø211.3x1.5
手册
配件/备件
配件
0103977
Clamp ring 33 cpl
0206435
Module seal 33 NBR FCM
0206450
Module seal 33 Q FCM