输送机主体
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0119006
2 变量
Cone for welding 21/18
piFLOW®输送机和收料单元连接装置显著提高批次容量并保护过滤器。
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0119006
Cone for welding 21/18
对比
0202195
Cone for welding 33/13
对比
功能
21 and 33 interface to Piab piFLOW®p conveyors
Welding interface to customer equipment
Popular interface dimensions to customer equipment
Simplifies local adaptations
规格
Imperial
Metric
常规
物料
ASTM 316L
表面精饰
Ra 0,6
最小重量
1 kg
容积
2.6 l
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Cone for welding 21/18
单页
Cone for welding 21/18
手册
配件/备件
配件
0103972
Clamp ring 21 cpl
0206433
Module seal 21 NBR FCM
0206448
Module seal 21 Q FCM