Piabs vakuumtransportörer är den perfekta lösningen för transport av fasta ämnen i bulk. De skapar en säker, hygienisk och ergonomisk arbetsmiljö, säkerställer hög produktkvalitet och undviker produktförluster på grund av spill eller skador. De gör detta i ett inneslutet materialhanteringssystem som enkelt ersätter manuell hantering eller mekanisk transport. Skruvtransportörer, skophissar, bandtransportörer, stolphissar, tablettelevatorer eller andra bulkmatare kan inte konkurrera med Piab-transportörernas mångsidighet och kompakta format. Produktskador undviks genom att säkerställa pluggfastransport av ömtåliga material. Även omtåliga dragerade tabletter skyddas mot flisbildning under transporten. piFLOW®-transportörerna kan integreras i ett befintligt system eller utformas för en helt ny linje. Det är också lätt att ändra en befintlig layout. För mer flexibilitet inom anläggningen kan de placeras på en mobil ram och användas på flera stationer i produktionslinjen. Piabs transportsystem gör bulkhanteringen enkel tack vare en kompakt, modulär konstruktion, som ger högsta möjliga flexibilitet för olika tillämpningar. Använd den för en storsäckstömmare eller tablettpressmatning; laddningsmixrer, blandare, förpackningsmaskin, sikt osv. Piabs transportutrustning kan hantera pulver, granulat eller partiklar och transportera upp till 15 ton/timme eller mer. Förebyggande underhåll och rengöring har aldrig gått snabbare, och eftersom vakuumtransportörer inte har några direkt rörliga delar eller känsliga detaljer hålls oplanerat underhåll på minimal nivå. Vakuumtransportörer bidrar till högre produktivitet och lägre kostnad genom partiell automatisering av produktionsprocesser i livsmedels-, läkemedels-, och kemikalieindustri och additiv tillverkning. Piabs transportörer har utvecklats för de strikta kraven i dessa branscher genom att uppfylla FDA-kraven, EU-förordningarna 1935/2004 och 10/2011 och har ATEX-certifieringar mot damm och/eller gas. Se de specifika piFLOW®-serie för exakt tillgänglighet av certifikat för varje produkt eller produktkonfiguration. De inbyggda filtren förhindrar att dammpartiklar sprids i lokalerna, vilket eliminerar risken för dammexplosioner och risker för sjukdomar i andningsvägarna. Vakuumtransportsystemen är enkla att installera och underhålla, vilket gör att introduktion av nya operatörer går snabbt. Växling mellan olika transporterade material kan ske snabbt. Alla Piab pulvertransportörer finns tillgängliga med antingen en ejektordriven vakuumpump eller med en elektromekanisk vakuumpump. Ejektorpumpen förbrukar endast energi medan pumpen är igång, vilket sparar energi medan den körs på en låg ljudnivå. Piabs pumpar används COAX®-teknik, det mest energieffektiva sättet att producera vakuum. Varje Piab-vakuumtransportör är byggd för att hålla med hållbara material. De levereras med 5 års garanti.
Läs merOlika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?