Feedback

Choose your language

Close

选型指南 吸盘
公制   英制

无痕

吸盘材料具备无痕特性,在搬运工件时不会留下任何印记。


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® 可配置吸盘
piGRIP是Piab研发的独一无二的可配置吸盘,凭借经过深度优化的各种零部件实现出色的抓取、提升和调节高度。与此同时,凭借一系列接头附件,piGRIP吸盘可以完美匹配各种新型机械设备,并允许用户轻松对现有吸盘进行改装。Piab吸盘接头分为螺纹安装和推入式安装两种类型。
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 波纹 DURAFLEX® (10–110 mm)
同一提升设备上部署多个短波纹吸盘,可用于搬运高度不同、形状各异的工件。波纹设计还能使吸盘的上升动作更加柔和,易于分离较薄的工件。
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - 波纹无痕 (15–50 mm)
和短波纹吸盘应用相同,但也可用于表面十分清洁的光滑工件。在提升力平行作用于工件表面的应用场合中,该吸盘只能用于搬运轻型工件。
teaser_bf-bellows_flat
BF - 波纹平面 DURAFLEX® (80-110 mm)
适用于非平坦和多孔表面的工件,如硬纸板。这种DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
teaser_BX2_12
BX- 2½ 波纹 DURAFLEX® (10–110 mm)
适用于非平坦和多孔表面的工件,如硬纸板。这种DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
teaser_f-flat_75-110mm
F- 平面 DURAFLEX® (75–110 mm)
适用于平整表面的高摩擦力吸盘,采用DURAFLEX®无痕材料制成,可用于举升金属板等产品。
teaser_fmf-flat_mark_free
F-MF -平面无痕 (15–50 mm)
由热塑性聚氨酯弹性体 (TPU) 无痕材料制成,在搬运工件时丝毫不留痕迹。适用于平坦表面。该吸盘采用夹板结构,不仅可防止工件被吸入吸盘内部而导致变形,而且在提升力平行作用于工件表面时还能增加摩擦力。
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC- 平面浅凹 DURAFLEX® (20–150 mm)
DURAFLEX®吸盘专为满足汽车行业的苛刻要求而研制。其典型应用为将钣金送入冲压模具。它具有略带弧形的外形和内夹板,抓持力好,同时唇边经过强化,能显著延长吸盘的使用寿命。同时还供应椭圆型号用于处理卵形工件。
teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB - 椭圆波纹 DURAFLEX® (20x60–65x170 mm)
椭圆形吸盘适用于搬运表面狭长的工件,旨在实现最大举升力。此类吸盘特别适用于表面不规则且要求水平高度补偿的应用。由于融入了一些独有特性,这款椭圆形吸盘特别适用于金属板材的搬运。
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL- 椭圆波纹长型 DURAFLEX® (40x90 mm)
适用于带狭长弯曲表面的工件,如瓶、管、或高度弯曲的薄板材。DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
teaser_OC_oval_concave_35x90
OC - 椭圆浅凹 DURAFLEX® (35x90 mm)
适用于带平坦和略凸油质表面的椭圆形工件,如汽车行业中常见的车身零件。
teaser_of-oval_flat
OF- 椭圆平面 DURAFLEX® (10x30 – 70x175 mm)
就特性而言,这款椭圆形吸盘特别适用于金属板材的搬运。
teaser_u-universal_20mm
U- 通用 DURAFLEX® (20 mm)
U-P吸盘专为装订应用中的纸张搬运而设计。它采用DURAFLEX®技术,使用寿命为市售传统吸盘的2到3倍。
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF – 超大平面(150–300 mm)
适用于搬运带平坦或浅凹面的笨重板材,如玻璃和金属板等。吸盘表面带有摩擦纹理,可在搬运斜置或直立玻璃/金属板时提高安全性和抓取能力。吸盘采用双唇边设计,提高抗过载和外唇抗撕扯能力,增加操作安全性。另外,还带有辅助端口,适用于真空检测或快速释放。

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们